MAX71334L

製造中止

ZON P3/P3L多相電力メーターSoC

クラス最高の計測性能およびカスタムペリフェラル

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアルコアアーキテクチャによってシステム性能と柔軟性を向上
    • 計測処理用の専用32ビットDSP演算エンジン
    • MAXQ30 32ビットRISC MPUコア、最大10 MIPS (10MHz時)、256kBのフラッシュまたは128kBのフラッシュ、および12kBのデータRAM内蔵
      • 高精度と温度安定性を備えた先進的AFE
      • 4つの個別のADCによって4つの電流チャネルと3つの電圧チャネルを測定
      • Wh精度:0.1% (全2000:1電流範囲)
      • 計測およびRTC用のデジタル温度補償
      • ライン周波数範囲:40Hz~70Hz、位相補償(±10°)
      • 低電力5ksps補助ADCによる環境モニタリング
      • デジタル温度センサー内蔵
    • 高集積製品機能と柔軟なペリフェラルによって広範なアプリケーションのニーズに対応
      • 最大8つのコモンプレーンをサポートするLCDコントローラ
      • 2つのPWM制御チャネル:周波数、デューティサイクル、およびランプ時間を設定可能
      • 2つのタッチスイッチ入力
      • 発振器は32kHz時計用水晶ベース、24MHzの予備R/C発振器内蔵
      • SPI (マスターおよびスレーブ)、マスターI2C
      • 4つのUART (設定可能端子)、スマートカードインタフェース、38kHz IRデコーダ
      • 100ピンLQFP
MAX71334L
ZON P3/P3L多相電力メーターSoC
MAX71334L、MAX71335L:ダイアグラム
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
製品 2
MAX71315 ZON M3単相電力メーターSOC
MAX71314 ZON M3単相電力メーターSOC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX71334Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品