MAX71315

ZON M3単相電力メーターSOC

このメーターICを特別にするクラス最高レベルの測定およびカスタムペリフェラル

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4つの独立した内蔵計測チャネルによって高精度の性能を提供
    • 精度:0.1% (typ、全5000:1)
  • 2つのリモートADCインタフェースによってコスト効率が良く高信頼性のシャント用絶縁を提供
  • デュアルコアアーキテクチャによってシステム性能の向上とアプリケーションコードの移植性を実現
    • 高レート計測処理用の専用32ビットDSPコア
    • MAXQ30 32ビットRISCアプリケーションMPU、10 MIPS (10MHz時)
  • 低消費電力によってバッテリ寿命を延長
    • スリープモード:1.75µA
  • 100ピンLQFPパッケージによって基板スペースとデジタルIO端子数間の最適なトレードオフを提供
  • 高集積の製品機能と柔軟なペリフェラルによって広範なアプリケーションニーズに対応
    • 256KBフラッシュ、12KB SRAM (ZON M3)
    • 128KBフラッシュ、12KB SRAM (ZON M3L)
    • 電流トランス、ロゴスキーコイル、およびシャントをサポート
    • 温度補償を備えたRTC
    • 計測用デジタル温度補償
    • ライン周波数範囲:45Hz~65Hz (同一較正)
    • 位相補償(±10°)
    • 演算エンジン(CE)からの4つのパルス出力
    • 最大8つのコモンプレーンをサポートするLCDコントローラ
    • 2つのPWMリレー制御チャネル:周波数、デューティサイクル、およびランプ時間を設定可能
    • 5つの汎用タイマー
    • 2つのタッチスイッチ入力
    • SPI (マスターおよびスレーブ)、マスターI2C、4つのUART
    • 2つのスマートカードポート
    • 38kHz IRエンコーダ/デコーダ
    • 環境監視用の低電力5ksps ADC
    • デジタル温度センサー内蔵
MAX71315
ZON M3単相電力メーターSOC
MAX71314、MAX71315:ダイアグラム
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
MAXQUSBJTAGOW-KIT

MAXQ USB-JTAG/1-Wireアダプタの評価キット

機能と利点

  • コードのロードおよびデバッグが容易
  • インタフェースによりインアプリケーションデバッグ機能を提供
    • ステップバイステップの実行トレーシング
    • コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスによるブレークポイント設定
    • データメモリの表示および編集
  • 対応ロジックレベル:1.1V~3.6V
  • JTAGおよび1-Wireプロトコルに対応
  • 各アダプタが固有のシリアルIDを備えているため、COMポートの競合なしに複数のアダプタを接続可能
  • ファームウェアのアップグレードが必要な場合、フィールドでのアップグレードが可能
  • 筐体による短絡およびESDからの保護

製品詳細

MAXQ® USB-JTAG/1-Wire®アダプタは、MAXQマイクロコントローラのJTAGまたは1-WireポートとPCとのインタフェースを行うための簡便な方法です。EVキットをホストPC上の対応ソフトウェアツールとともに使用して、プログラム可能MAXQマイクロコントローラのコードのロードおよびデバッグを行うことができます。EVキットには、MAXQ USB-JTAG/1-Wireアダプタ、インタフェースケーブル、およびUSBミニBケーブルが含まれています。

MAXQUSBJTAGOW-KIT
MAXQ USB-JTAG/1-Wireアダプタの評価キット

最新のディスカッション

MAX71315に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品