MAX71020A

製造中止

エネルギー測定AFE

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • クラス最高のエンベデッドアルゴリズムによって高精度電気測定に対応
    • 電圧、電流、および周波数
    • 有効、無効、および皮相電力/エネルギー
    • デジタル温度補償
    • ライン周波数範囲:40Hz~70Hz、位相補償:±10°
  • 優れた精度と温度安定性を備えた先進的AFE
    • 電圧リファレンス温度係数:40ppm/℃ (max)
    • デジタル温度センサー内蔵
    • 差動およびシングルエンド入力を備えた24ビット2次デルタシグマADC
    • Wh精度:±0.1% (全2000:1電流範囲)
  • 機能の高集積化によってコンパクト設計サイクルとBOM低減をサポート
    • 小型28ピンTQFNパッケージ
    • デジタル温度補償
    • 低消費電力
    • 消費電流:5mA (typ)以下(3.3V時)
    • 簡易ホストインタフェース
    • SPIスレーブ
    • 4象限計測出力
    • DIOまたはSPIベースのステータス信号
MAX71020A
エネルギー測定AFE
MAX71020A:標準動作回路
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
MAX71020AEVK1

MAX71020Aの評価キット

機能と利点

  • MAX71020Aエンベデッドエネルギー測定デバイスを安全かつ簡単な方法で評価可能
    • ユーザーの安全を確保する絶縁型SPI/USB
    • Windowsグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)によってすべての全共通タスクを処理
    • 試験装置やその他の試験環境に簡単接続
    • 完全実装および試験済み
    • ユーティリティメーターグレード機器による事前較正
  • 試験用高精度AFE
    • 2000:1 AC電流ダイナミックレンジ(精度0.5%)
    • DC電圧および/または電流測定

製品詳細

MAX71020AEVK1#の評価キット(EVキット)は、エンベデッドエネルギー測定(EM)デバイスのMAX71020Aの性能を実証します。このEVKは、表面実装型抵抗シャントおよび抵抗分圧器を利用するACおよび/またはDCの電流と電圧を測定することができます。

このEVキットは、USB経由でデバイスとの絶縁型SPIインタフェースを提供します。付属のWindows®グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)がUSBからデバイス固有のSPIプロトコルへの変換を処理します。

アプリケーション

  • ビルオートメーションシステム
  • グリッドフレンドリーアプライアンスおよびスマートプラグ
  • 配電ユニット

MAX71020AEVK1
MAX71020Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX71020Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品