製品概要

機能と利点

  • MAX71020Aエンベデッドエネルギー測定デバイスを安全かつ簡単な方法で評価可能
    • ユーザーの安全を確保する絶縁型SPI/USB
    • Windowsグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)によってすべての全共通タスクを処理
    • 試験装置やその他の試験環境に簡単接続
    • 完全実装および試験済み
    • ユーティリティメーターグレード機器による事前較正
  • 試験用高精度AFE
    • 2000:1 AC電流ダイナミックレンジ(精度0.5%)
    • DC電圧および/または電流測定

製品概要

MAX71020AEVK1#の評価キット(EVキット)は、エンベデッドエネルギー測定(EM)デバイスのMAX71020Aの性能を実証します。このEVKは、表面実装型抵抗シャントおよび抵抗分圧器を利用するACおよび/またはDCの電流と電圧を測定することができます。

このEVキットは、USB経由でデバイスとの絶縁型SPIインタフェースを提供します。付属のWindows®グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)がUSBからデバイス固有のSPIプロトコルへの変換を処理します。

アプリケーション

  • ビルオートメーションシステム
  • グリッドフレンドリーアプライアンスおよびスマートプラグ
  • 配電ユニット

対象となる製品