MAX703
製造中バッテリバックアップ付き、低コストマイクロプロセッサ監視回路
マニュアルリセットおよびパワーフェイルコンパレータ付きバッテリバックアップ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.60
Viewing:
製品情報
- バッテリバックアップ電源切替え
- 高精度電源電圧モニタ
- 4.65V (MAX703)
- 4.40V (MAX704)
- リセットパルス幅:200ms
- デバウンスされたTTL/CMOS対応マニュアルリセット入力
- 自己消費電流:200µA
- 自己消費電流:50nA (バッテリバックアップモード時)
- パワーフェイルまたはローバッテリ警告用電圧モニタ
- 8ピンDIPおよびSOパッケージ
- 最高VCC = 1Vの/RESETアサート保証
マイクロプロセッサ(µP)監視回路のMAX703/MAX704によって、µPシステムにおける電源監視およびバッテリ制御機能に必要な部品点数が減り回路が簡素化されます。これらのデバイスは、個別のICやディスクリート部品に比べ、システムの信頼性および精度を大幅に改善します。
MAX703/MAX704は8ピンDIPおよびSOパッケージで提供され次の4機能があります:
- パワーアップ、パワーダウン、および電圧低下状態におけるアクティブローリセット
- CMOS RAM、CMOS µP、またはその他の低電力ロジック回路用バッテリバックアップ切替え
- パワーフェイル警告、ローバッテリ検出用、または+5V以外の電源監視用1.25Vスレッショルド検出器
- アクティブローマニュアルリセット入力
アプリケーション
- コンピュータ
- コントローラ
- クリティカルなµPの電源監視
- インテリジェント機器
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX703CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX703CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX703CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX703EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX703ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX703ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX703CSA+ | 製造中 | |
| MAX703CSA+T | 製造中 | |
| MAX703ESA+ | 製造中 | |
| MAX703ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX703CSA+T | 製造中 | |
| MAX703ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX703に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める