MAX697
製造中マイクロプロセッサ監視回路
業界標準、フル機能µP監視回路
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.08
Viewing:
製品情報
- Adjustable Low-Line Monitor and Power-Down Reset
- Power-OK/Reset Time Delay
- Watchdog Timer—100ms, 1.6s, or Adjustable
- Minimum Component Count
- 1µA Standby Current
- Battery-Backup Power Switching (MAX696)
- On-Board Gating of Chip-Enable Signals (MAX697)
- Separate Monitor for Power-Fail or Low-Battery Warning
アプリケーション
- コンピュータ
- コントローラ
- クリティカルなµPの電源監視
- インテリジェント機器
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX697CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX697CWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX697CWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX697EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX697EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX697EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX697MJE | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX697MJE/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX697EWE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX697に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める