MAX6932

製造中止

27-, 28-, and 32-Output, 76V, Serial-Interfaced VFD Tube Drivers

76V, 27-, 28-, and 32-Output, Serial-Interfaced VFD Drivers Continuously Source 40mA with Slew-Rate limiting to Reduce EMI

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 5MHz Industry-Standard 4-Wire Serial Interface
  • 3V to 5.5V Logic Supply Range
  • 8V to 76V Grid/Anode Supply Range
  • -11V to 0V Filament Bias Supply (MAX6932/MAX6933/MAX6934 Only)
  • Push-Pull CMOS High-Voltage Outputs
  • Outputs Can Source 40mA, Sink 4mA Continuously
  • Outputs Can Source 75mA Repetitive Pulses
  • Outputs Can Be Paralleled for Higher Current Drive
  • Any Output Can Be Used as a Grid or an Anode Driver
  • BLANK Input Simplifies PWM Intensity Control
  • -40°C to +125°C Temperature Range as Standard
MAX6932
27-, 28-, and 32-Output, 76V, Serial-Interfaced VFD Tube Drivers
MAX6922, MAX6932, MAX6933, MAX6934: Typical Operating Circuit
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
ランプ & チューブ・ドライバ 3
MAX6920 製造中 12-Output, 76V, Serial-Interfaced VFD Tube Driver
MAX6921 製造中 20-Output, 76V, Serial-Interfaced VFD Tube Drivers
MAX6931 製造中止 20-Output, 76V, Serial-Interfaced VFD Tube Drivers
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6932に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品