MAX6758

製造中止

低電力、シングル/デュアル電圧ウィンド検出器

最低0.4Vまで低/過電圧を監視するシングル/デュアル電圧ウィンドウ検出器

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シングル/デュアル電圧モニタ
  • 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、および0.9V電源に対応する、出荷時トリミング済みのウィンドスレッショルドオプション
  • 最低0.5V電源用に対応する、外部で調整可能なウィンド監視オプション
  • 選択可能なウィンドスレッショルドオプション(±5%、±10%、±15%)
  • シングル(低電圧/過電圧を統合)またはデュアル(低電圧および過電圧が独立)出力
  • タイムアウト期間オプション(MAX6754~MAX6762):20µs (typ)または100ms (min)
  • マニュアルリセット入力(MAX6754~MAX6762)
  • ラッチ付過電圧出力機能(MAX6760/MAX6761/MAX6762)
  • 短い電圧過渡に対する耐性
  • 低消費電流:10µA
  • 低電圧動作(VCC~1Vで有効出力)
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型SOT23およびTDFNパッケージ
  • AEC-Q100認定(/V製品のみ、データシートの「型番(Ordering Information)」をご覧ください)
MAX6758
低電力、シングル/デュアル電圧ウィンド検出器
MAX6754、MAX6755、MAX6756、MAX6757、MAX6758、MAX6759、MAX6760、MAX6761、MAX6762、MAX6763、MAX6764:ピン配置
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
回路モニタ 2
MAX8213 製造中 5個のユニバーサル電圧モニタ、完全µP電圧監視
MAX8215 製造中 ±5V、±12V (±15V)、専用マイクロプロセッサ電圧モニタ
監視回路 & リセットIC 3
MAX6307 製造中 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6310 製造中止 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
MAX6313 5ピン、マルチ入力、プログラマブルリセットIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6758に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品