MAX6726

製造中

デュアル/トリプル、超低電圧、SOT23、µP監視回路

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • VCC1 (1次電源)リセットスレッショルド電圧:1.58V~4.63V
  • VCC2 (2次電源)リセットスレッショルド電圧:0.79V~3.08V
  • 外部可変RSTINスレッショルドにより補助/トリプル電圧を監視(0.62Vの内蔵リファレンス)
  • ウォッチドッグタイマオプション
    • 長いスタートアップ期間:35s (min)
    • 通常タイムアウト期間:1.12s (min)
  • マニュアルリセット入力オプション
  • パワーフェイル入力/パワーフェイル出力オプション(プッシュプルおよびオープンドレインアクティブロー)
  • VCC1またはVCC2 = 0.8Vまでの有効リセット保証
  • リセット出力ロジックオプション
  • 短いVCC過渡に無応答
  • 低消費電流:14µA (typ) (3.6V時)
  • 小型5、6、および8ピンSOT23パッケージ
MAX6726
デュアル/トリプル、超低電圧、SOT23、µP監視回路
MAX6715、MAX6716、MAX6717、MAX6718、MAX6719、MAX6720、MAX6721、MAX6722、MAX6723、MAX6724、MAX6725、MAX6726、MAX6727、MAX6728、MAX6729:標準動作回路
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
監視回路 & リセットIC 14
MAX6701 製造中 パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路
MAX6702 製造中止 パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路
MAX6703 製造中 パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路
MAX6704 製造中 パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路
MAX6705 製造中 パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路
MAX6706 最終販売 パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路
MAX6707 製造中 パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路
MAX6708 製造中 パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路
MAX6826 製造中 マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路
MAX6827 製造中止 マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路
MAX6828 製造中 マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路
MAX6829 製造中 マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路
MAX6830 製造中止 マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路
MAX6831 製造中 マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6726に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品