MAX6717
製造中デュアル/トリプル、超低電圧、SOT23、µP監視回路
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.32
製品情報
- VCC1 (1次電源)リセットスレッショルド電圧:1.58V~4.63V
- VCC2 (2次電源)リセットスレッショルド電圧:0.79V~3.08V
- 外部可変RSTINスレッショルドにより補助/トリプル電圧を監視(0.62Vの内蔵リファレンス)
- ウォッチドッグタイマオプション
- 長いスタートアップ期間:35s (min)
- 通常タイムアウト期間:1.12s (min)
- マニュアルリセット入力オプション
- パワーフェイル入力/パワーフェイル出力オプション(プッシュプルおよびオープンドレインアクティブロー)
- VCC1またはVCC2 = 0.8Vまでの有効リセット保証
- リセット出力ロジックオプション
- 短いVCC過渡に無応答
- 低消費電流:14µA (typ) (3.6V時)
- 小型5、6、および8ピンSOT23パッケージ
MAX6715~MAX6729は、2つまたは3つのシステム電源電圧を監視するための超低電圧マイクロプロセッサ(µP)監視回路です。監視対象電源電圧が出荷時設定スレッショルドや可変スレッショルドを下回る場合にこれらのデバイスはシステムリセットをアサートし、また全電源電圧がそれぞれのスレッショルドを上回った後に最小タイムアウト期間の間リセットを保持します。内蔵デュアル/トリプル監視回路により、個別のICやディスクリート部品に比べシステム信頼性が大幅に向上し、システムサイズが削減されます。
これらのデバイスは、出荷時設定のリセットスレッショルド電圧オプションによって1.8V~5.0Vの1次電源電圧(VCC1)および0.9V~3.3Vの2次電源電圧(VCC2)を監視します(フルデータシートの「Reset Voltage Threshold Suffix Guide (リセット電圧スレッショルドサフィックスガイド)」を参照)。外部可変RSTIN入力オプションを使って、カスタマが最低0.62Vまで3次電源電圧を監視することができます。VCC1またはVCC2が0.8V以上の場合に、これらのデバイスは正しいリセット出力ロジック状態にあることが保証されます。
ウォッチドッグ入力、マニュアルリセット入力、およびパワーフェイル入出力機能で、さまざまなプッシュプルまたはオープンドレインリセット出力が提供されます(フルデータシートの「選択ガイド」参照)。1.1ms~1120ms (min)のリセットタイムアウト期間を選択してください(フルデータシートの「Reset Timeout Period Suffix Guide (リセットタイムアウト期間サフィックスガイド)」を参照)。MAX6715~MAX6729は小型5、6、および8ピンSOT23パッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- コンピュータ/サーバ
- 産業用機器
- マルチ電圧システム
- ポータブルバッテリ駆動機器
- プリンタおよびファックス
- セットトップボックス
- テレコム/ネットワーキング機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6717UKSDD3+ | SOT_23 | ||
| MAX6717UKSDD3+T | SOT_23 | ||
| MAX6717UKSFD2+ | SOT_23 | ||
| MAX6717UKSFD2+T | SOT_23 | ||
| MAX6717UKSHD3+ | SOT_23 | ||
| MAX6717UKSHD3+T | SOT_23 | ||
| MAX6717UKSVD3+ | SOT_23 | ||
| MAX6717UKSVD3+T | SOT_23 | ||
| MAX6717UKTGD3+ | SOT_23 | ||
| MAX6717UKTGD3+T | SOT_23 | ||
| MAX6717UKZWD3+ | SOT_23 | ||
| MAX6717UKZWD3+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6717UKSDD3+ | 製造中 | |
| MAX6717UKSDD3+T | 製造中 | |
| MAX6717UKSFD2+ | 製造中 | |
| MAX6717UKSFD2+T | 製造中 | |
| MAX6717UKSVD3+ | 製造中 | |
| MAX6717UKSVD3+T | 製造中 | |
| MAX6717UKTGD3+ | 製造中 | |
| MAX6717UKTGD3+T | 製造中 | |
| MAX6717UKZWD3+ | 製造中 | |
| MAX6717UKZWD3+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6717UKSDD3+T | 製造中 | |
| MAX6717UKSHD3+ | 製造中 | |
| MAX6717UKSHD3+T | 製造中 | |
| MAX6717UKSVD3+T | 製造中 | |
| MAX6717UKZWD3+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6717UKSDD3+T | 製造中 | |
| MAX6717UKSFD2+T | 製造中 | |
| MAX6717UKSHD3+ | 製造中 | |
| MAX6717UKSHD3+T | 製造中 | |
| MAX6717UKSVD3+T | 製造中 | |
| MAX6717UKTGD3+ | 製造中 | |
| MAX6717UKTGD3+T | 製造中 | |
| MAX6717UKZWD3+ | 製造中 | |
| MAX6717UKZWD3+T | 製造中 | |
|
3 11, 2021 - 1703RA ASSEMBLY |
||
| MAX6717UKSHD3+ | 製造中 | |
| MAX6717UKSHD3+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 14 | ||
| MAX6701 | 製造中 | パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6702 | 製造中止 | パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6703 | 製造中 | パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6704 | 製造中 | パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6705 | 製造中 | パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6706 | 最終販売 | パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6707 | 製造中 | パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6708 | 製造中 | パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6826 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路 |
| MAX6827 | 製造中止 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路 |
| MAX6828 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路 |
| MAX6829 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路 |
| MAX6830 | 製造中止 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路 |
| MAX6831 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路 |
最新のディスカッション
MAX6717に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める