MAX6694
製造中ベータ補償内蔵、5チャネル高精度温度モニタ
1つのローカル温度およびサブ65nmによる低ベータ・サーマルトランジスタなどの4つのリモート温度を監視
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.90
製品情報
- 4つのサーマルダイオード入力
- ベータ補償(チャネル1)
- ローカル温度センサ
- リモート温度精度:1.5℃ (+60℃~+100℃)
- POR時に温度監視を開始するフェイルセーフシステム保護
- 割込み、スロットル、およびシャットダウン用のアクティブローALERTとアクティブローOVERT出力
- ハードウェアスタンバイモード用のアクティブローSTBY入力
- 小型16ピンTSSOPおよびTQFNパッケージ
- 2線式SMBusインタフェース
高精度マルチチャネル温度センサのMAX6694は、自身の温度、および最大4つの外付けダイオード接続トランジスタの温度を監視します。各温度チャネルは、プログラマブルなアラートスレッショルドを備えています。チャネル1および4は、プログラマブルな温度過昇スレッショルドも備えています。チャネルの測定対象の温度が各スレッショルドを上回ると、ステータスビットがステータスレジスタのいずれかに設定されます。2つのオープンドレイン出力、アクティブローOVERTとアクティブローALERTは、ステータスレジスタ内のこれらのビットに応答してアサートします。
2線式シリアルインタフェースは、標準的なSystem Management Bus (SMBus™)のWrite Byte、Read Byte、Send Byte、およびReceive Byteの各プロトコルをサポートし、温度データを読み取り、アラームスレッショルドをプログラミングします。
MAX6694は、-40℃~+125℃の動作温度範囲が保証され、16ピンTSSOPパッケージ、および5mm x 5mmの16ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
- ワークステーション
ドキュメント
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6694TE9A+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX6694TE9A+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX6694UE9A+ | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX6694TE9A+ | 製造中 | |
| MAX6694TE9A+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX6694TE9A+ | 製造中 | |
| MAX6694TE9A+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX6694TE9A+T | 製造中 | |
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX6694UE9A+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
最新のディスカッション
MAX6694に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める