利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3 x 3 UCSP、6ピンSOT23、および8ピンTDFNパッケージ
  • プリセット出力:+1.5V~+3.3V (100mV刻み)
  • 可変出力電圧用SETピン
  • LDO出力電圧ノイズ:75µVRMS (MAX6477~MAX6484)
  • 温度に対する精度:±2.0%
  • 保証出力電流:300mA
  • 低ドロップアウト電圧
    • 55mV (150mA時)
    • 114mV (300mA時)
  • 消費電流:82µA、シャットダウン電流:0.1µA
  • 入力逆電流、サーマルおよび短絡保護
  • マイクロプロセッサリセット、4種類のタイムアウトオプション付き
  • プッシュプルまたはオープンドレインアクティブローRESET
  • マニュアルリセット入力
  • リモートフィードバック用検出
MAX6470
300mA、マイクロプロセッサリセット回路内蔵LDOリニアレギュレータ
MAX6469、MAX6470、MAX6471、MAX6472、MAX6473、MAX6474、MAX6475、MAX6476、MAX6477、MAX6478、MAX6479、MAX6480、MAX6481、MAX6482、MAX6483、MAX6484:標準アプリケーション回路
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
リニア・レギュレータ 1
MAX6349 製造中 150mA、SOT23、低ドロップアウトリニアレギュレータ、マイクロプロセッサリセット回路内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX6470EVKIT

MAX6469、MAX6470、MAX6471、MAX6472、MAX6473、MAX6474、MAX6475、MAX6476の評価キット

機能と利点

  • プリセット出力:3.3V
  • 可変出力電圧:1.2V~5V
  • 出力電流:300mA
  • ドロップアウト電圧:57mV (typ) (出力電流150mA時)
  • タイムアウト期間のあるマイクロプロセッサアクティブローRESET出力信号
  • 6ピンSOT23および8ピンQFNパッケージをサポート
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX6470の評価キット(EVキット)回路は、マイクロプロセッサリセット出力信号を内蔵した低ドロップアウトリニアレギュレータのMAX6470の評価に使用されます。この回路では、3.6V~5.5Vの入力からプリセット3.3Vを出力し、300mAを負荷に供給します。MAX6470 のEVキットは、6ピンSOT23および8ピンQFNの両パッケージのMAX6470の IC対応の完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキット基板は、リニアレギュレータのMAX6469~MAX6476の評価にも使用することができます。3.3V以下の出力電圧に対しては、入力電圧範囲を2.5Vまで下げることが可能です。

アプリケーション

  • Bluetooth®モジュール/無線LAN
  • CD/DVDドライブ
  • 携帯電話
  • コードレス電話
  • デジタルスチルカメラ
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • ノートブックコンピュータ
  • PCMCIAカード/USB機器

MAX6470EVKIT
MAX6469、MAX6470、MAX6471、MAX6472、MAX6473、MAX6474、MAX6475、MAX6476の評価キット

最新のディスカッション

MAX6470に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品