MAX643
製造中5V/可変、10W、CMOS、ステップアップスイッチングレギュレータコントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.46
Viewing:
製品情報
- Fixed +5V, +12V, +15V Output Voltages
- Adjustable Output with 2 Resistors
- On-Chip Driver for High-Power External MOSFET
- 135μA Typ Operating Current
- 80% Typ Efficiency
- 8-Pin Narrow DIP and Narrow SO Packages
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX643ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX643ACSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX643ACSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX643AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX643AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX643AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX643ACSA+ | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX643AESA+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX643に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める