MAX640
製造中5V/3.3V/3V可変、高効率、低IQ、ステップダウンDC-DCコンバータ
広い負荷範囲で低消費電流、高効率
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.85
製品情報
- 広い負荷電流範囲において高効率
- 自己消費電流:10µA
- 出力電流:最大225mA
- 固定または可変可能な出力電圧:
- 5.0V (MAX639)
- 3.3V (MAX640)
- 3.0V (MAX653)
- ローバッテリ検出用コンパレータ
- 電流制限によるPFM制御方式
MAX639/MAX640/MAX653は、最大225mAまでの広い負荷電流範囲において高効率な、ステップダウンスイッチングレギュレータです。このデバイスは、電流制限によるパルス周波数変調(PFM)制御方式により、パルス幅変調(PWM)コンバータでの重負荷時における高効率の特長と、わずか10µA (PWMコンバータでは2mA~10mA)の低消費電流の特長を兼ね備えています。このため、広い負荷電流範囲において高効率が得られます。
MAX639/MAX640/MAX653の入力電圧範囲は4V~11.5V、出力電圧は入力より低く内部設定された電圧で、それぞれ5V、3.3V、および3Vです。また出力は、1.3V~入力電圧まで任意の電圧に設定することもできます。
MAX639/MAX640/MAX653は、1AのパワーMOSFETスイッチを内蔵し、部品点数が少なく、低中電力のアプリケーションに適しています。より多くの出力電流を必要とする場合は、外付けPチャネルFETを駆動し、5Wまでの出力が可能なステップダウンコントローラMAX649/MAX651/MAX652を使用してください。
アプリケーション
- 5Vから3.3Vへの変換
- 9Vバッテリから5V、3.3Vまたは3Vへの変換
- 高効率リニアレギュレータの代替
- ポータブル機器およびハンディターミナル
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX640CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX640CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX640CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX640ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX640ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX640CSA+ | 製造中 | |
| MAX640CSA+T | 製造中 | |
| MAX640ESA+ | 製造中 | |
| MAX640ESA+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX640CSA+ | 製造中 | |
| MAX640CSA+T | 製造中 | |
| MAX640ESA+ | 製造中 | |
| MAX640ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX640ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX649 | 製造中止 | 5V/3.3V/3Vまたは可変、高効率、低IQ、スッテップダウンDC-DCコントローラ |
最新のディスカッション
MAX640に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める