MAX6394
製造中高精度µPリセット回路
1%の最高精度を提供するµP監視回路
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
製品情報
- スレッショルド精度(TA = +25℃の場合):±0.6%
- スレッショルド精度(-40℃~+125℃):±1.0%
- 小型SOT143パッケージ
- オープンドレインアクティブローRESET出力はVCCを上回ることが可能
- 高精度、出荷時設定のVCCリセットスレッショルド:2.4V~4.8Vで9オプション
- 4種のリセットタイムアウト期間が可能:0.7ms、14ms、105ms、および826ms (min)
- VCCの短絡過渡に対する耐性
- 消費電流:5µA
- AEC-Q100認定、特定/V製品についてはデータシートの「Ordering Information (型番)」をご覧ください。
低電力CMOSマイクロプロセッサ(µP)監視回路のMAX6394は、µPおよびディジタルシステムの電源を監視するように設計されています。このデバイスは、全温度範囲で1%精度のスレッショルドを提供し、外付け部品や調整を不要にして、高信頼の優れた回路を提供します。また、MAX6394は、デバウンスされたマニュアルリセット入力も提供します。
このデバイスは、1つの機能を実行します。すなわち、このデバイスは、VCC電源電圧がプリセットされたスレッショルドを下回るか、またはマニュアルリセットがアサートされると、リセット信号をアサートします。アクティブローRESETは、VCCがリセットスレッショルドを上回るか、またはマニュアルリセットがデアサートされた後も、内部プログラムされた期間(リセットタイムアウト期間)、アサート状態を維持します。MAX6394のオープンドレインアクティブローRESET出力は、VCCより高い電圧にプルアップされます。
MAX6394は、2.4V~4.8Vの出荷時トリミングされたリセットスレッショルド電圧で提供されます。0.7ms、14ms、105ms、および826msのプリセットタイムアウト期間も提供します。このデバイスは、SOT143パッケージで提供されます。
アプリケーション
- コンピュータ
- コントローラ
- クリティカルなµPおよびµC電源監視
- インテリジェント機器
- ポータブル/バッテリ駆動機器
ドキュメント
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6394US240D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6394US240D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6394US300D1+ | SOT_23 | ||
| MAX6394US300D1+T | SOT_23 | ||
| MAX6394US310D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6394US310D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6394US317D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6394US317D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6394US317D2/V+ | SOT_23 | ||
| MAX6394US317D2/V+T | SOT_23 | ||
| MAX6394US455D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6394US455D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6394US470D1+ | SOT_23 | ||
| MAX6394US480D1+T | SOT_23 | ||
| MAX6394US480D1/V+ | SOT_23 | ||
| MAX6394US480D1/V+T | SOT_23 | ||
| MAX6394US480D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6394US480D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6394US480D3/V+ | SOT_23 | ||
| MAX6394US480D3/V+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6394US240D3+T | 製造中 | |
| MAX6394US300D1+T | 製造中 | |
| MAX6394US310D3+T | 製造中 | |
| MAX6394US317D2+T | 製造中 | |
| MAX6394US455D2+T | 製造中 | |
| MAX6394US480D3+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6394US240D3+T | 製造中 | |
| MAX6394US300D1+ | 製造中 | |
| MAX6394US300D1+T | 製造中 | |
| MAX6394US310D3+ | 製造中 | |
| MAX6394US310D3+T | 製造中 | |
| MAX6394US317D2+ | 製造中 | |
| MAX6394US317D2+T | 製造中 | |
| MAX6394US455D2+ | 製造中 | |
| MAX6394US480D1+T | 製造中 | |
| MAX6394US480D3+ | 製造中 | |
| MAX6394US480D3+T | 製造中 | |
|
8 4, 2020 - 1708B3 ASSEMBLY |
||
| MAX6394US317D2/V+ | 製造中 | |
| MAX6394US317D2/V+T | 製造中 | |
| MAX6394US480D1/V+T | 製造中 | |
|
10 20, 2017 - 1708A ASSEMBLY |
||
| MAX6394US317D2/V+ | 製造中 | |
| MAX6394US317D2/V+T | 製造中 | |
| MAX6394US480D1/V+T | 製造中 | |
| MAX6394US480D3/V+T | 製造中 | |
|
1 17, 2018 - 1721B ASSEMBLY |
||
| MAX6394US480D1/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX6394に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める