MAX6368L
製造中バッテリバックアップおよびチップイネーブルゲート付き、SOT23、低電力µP監視回路
業界唯一のバッテリバックアップおよびチップイネーブルゲート付きSOT23 µP監視回路
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.83
Viewing:
製品情報
- 低電源電圧動作:+1.2V (VCCまたはVBATT)
- +5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5Vの電源電圧の高精度監視
- チップイネーブル信号を内部でゲート、伝播遅延1.5ns
- デバウンスされたマニュアルリセット入力(MAX6365)
- ウォッチドッグタイマ:タイムアウト1.6秒(MAX6366)
- バッテリオン出力インジケータ(MAX6367)
- 補助ユーザ可変RESET IN (MAX6368)
- 低自己消費電流:10µA
- 3つの出力構造を提供
- プッシュプルアクティブローRESET
- オープンドレインアクティブローRESET
- オープンドレインRESET
- 1.2Vまでの有効なRESET/アクティブローRESETの保証
- (VCCまたはVBATT)
- 電源のトランジェント耐性
- リセットタイムアウト期間:150ms (min)
- パッケージ:小型8ピンSOT23
MAX6365~MAX6368は、マイクロプロセッサ(µP)機器における電源監視、バッテリバックアップ制御機能およびメモリ書込み保護を容易にする監視回路です。本回路は超小型高集積ソリューションの最新システムのサイズ、精度および信頼性を大幅に改善します。
これらのデバイスは次の4つの基本的な機能を備えています。
- VCC電源のパワーアップ、パワーダウンおよび低電圧条件においてµPリセット出力を提供します。
- メイン電源が故障した時にCMOS RAM、CMOS µP、リアルタイムクロックおよびその他のデジタルロジックの低電力動作およびデータを維持するため、内部でVCCからバックアップバッテリへの切換えを行います。
- 電源またはプロセッサの故障時、内部チップイネーブルゲートによってメモリ書込み保護機能を提供します。
- 次のオプションを提供しています:マニュアルリセット入力(MAX6365)、ウォッチドッグタイマ機能(MAX6366)、バッテリオン出力(MAX6367)、補助ユーザ可変リセット入力(MAX6368)。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- ノートブックコンピュータ
- パームトップコンピュータ
- ペン入力パームトップ
- ポータブル患者監視装置/ドラッグデリバリ
- ポータブル試験計器
- POS端末
- プリンタおよびファックス
- プログラマブルロジックコントローラ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6368LKA26+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6368LKA26+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6368LKA29+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6368LKA29+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6368LKA46+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6368LKA46+T | Small-Outline Transistor Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 11 | ||
| MAX6361 | 製造中 | SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付 |
| MAX6362 | 製造中 | SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付 |
| MAX6363 | 製造中 | SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付 |
| MAX6364 | 製造中 | SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付 |
| MAX691A | 製造中 | マイクロプロセッサ監視回路 |
| MAX793 | 製造中 | 3.0V/3.3V、可変マイクロプロセッサ監視回路 |
| MAX794 | 製造中 | 3.0V/3.3V、可変マイクロプロセッサ監視回路 |
| MAX795 | 製造中 | 3.0V/3.3V、可変マイクロプロセッサ監視回路 |
| MAX807 | 製造中 | リセット精度±1.5%、フル機能µP監視回路 |
| MAX808 | 製造中 | リセット精度±1.5%、8ピンµP監視回路 |
| MAX818 | 製造中 | +5Vマイクロプロセッサ監視回路 |
最新のディスカッション
MAX6368Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める