MAX6367

製造中

バッテリバックアップおよびチップイネーブルゲート付き、SOT23、低電力µP監視回路

業界唯一のバッテリバックアップおよびチップイネーブルゲート付きSOT23 µP監視回路

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低電源電圧動作:+1.2V (VCCまたはVBATT)
  • +5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5Vの電源電圧の高精度監視
  • チップイネーブル信号を内部でゲート、伝播遅延1.5ns
  • デバウンスされたマニュアルリセット入力(MAX6365)
  • ウォッチドッグタイマ:タイムアウト1.6秒(MAX6366)
  • バッテリオン出力インジケータ(MAX6367)
  • 補助ユーザ可変RESET IN (MAX6368)
  • 低自己消費電流:10µA
  • 3つの出力構造を提供
    • プッシュプルアクティブローRESET
    • オープンドレインアクティブローRESET
    • オープンドレインRESET
  • 1.2Vまでの有効なRESET/アクティブローRESETの保証
    • (VCCまたはVBATT)
  • 電源のトランジェント耐性
  • リセットタイムアウト期間:150ms (min)
  • パッケージ:小型8ピンSOT23
MAX6367
バッテリバックアップおよびチップイネーブルゲート付き、SOT23、低電力µP監視回路
MAX6365、MAX6366、MAX6367、MAX6368:標準動作回路
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
監視回路 & リセットIC 11
MAX6361 製造中 SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付
MAX6362 製造中 SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付
MAX6363 製造中 SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付
MAX6364 製造中 SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付
MAX691A 製造中 マイクロプロセッサ監視回路
MAX793 製造中 3.0V/3.3V、可変マイクロプロセッサ監視回路
MAX794 製造中 3.0V/3.3V、可変マイクロプロセッサ監視回路
MAX795 製造中 3.0V/3.3V、可変マイクロプロセッサ監視回路
MAX807 製造中 リセット精度±1.5%、フル機能µP監視回路
MAX808 製造中 リセット精度±1.5%、8ピンµP監視回路
MAX818 製造中 +5Vマイクロプロセッサ監視回路
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6367に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品