MAX636
製造中固定/可変出力CMOS反転スイッチングレギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.45
Viewing:
製品情報
- Preset -5V, -12V, -15V Output Voltages
- Adjustable Output with 2 Resistors
- 85% Typ Efficiency
- Only 3 External Components
- 80µA Typ Operating Current
- Low Battery Detector
アプリケーション
- バッテリ電力変換
- ボードレベルのDC-DC変換
- 最小限の部品、高効率DC-DCコンバータ
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX636ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX636ACSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX636ACSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX636AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX636AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX636AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX636ACSA+ | 製造中 | |
| MAX636ACSA+T | 製造中 | |
| MAX636AESA+ | 製造中 | |
| MAX636AESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX636に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める