MAX5974F

製造中止

低コストフライバック電源用、電流モードPWMコントローラ

高効率非絶縁型DC-DCコンバータ用、IEEE 802.3af/at準拠、受電デバイスPWMコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ピーク電流モード制御、同期フライバックPWMコントローラ
  • 同期MOSFETドライバ出力
  • 内蔵1%エラーアンプによってシャントレギュレータとフォトカプラが不要
  • 設定可能なスイッチング周波数:100kHz~600kHz ±8%、最大1.2MHzの同期
  • 設定可能な周波数ディザリングによって低EMI、スペクトラム拡散動作を実現
  • 設定可能なデッドタイム、PWMソフトスタート、電流スロープ補償
  • 設定可能なフィードフォワード最大デューティサイクルクランプ、80%の最大制限
  • 周波数フォールドバックによって高効率軽負荷動作を実現
  • 大きなヒステリシスを備えたブートストラップUVLO内蔵
  • 起動消費電流:100µA (typ)
  • 高速サイクル単位のピーク電流制限、35nsの標準伝搬遅延
  • 電流検出の内部立上りエッジブランキング:115ns
  • ヒカップモードによる出力短絡保護
  • 電源入力に18Vゼロクランプ内蔵
  • 鉛フリー、3mm x 3mmの16ピンTQFN-EPパッケージ
MAX5974F
低コストフライバック電源用、電流モードPWMコントローラ
MAX5974E/MAX5974F Block Diagram MAX5974E/MAX5974F Circuit Diagram MAX5974E/MAX5974F Pin Configuration
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
MAX5974EEVKIT

MAX5974Eの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at準拠PDインタフェース回路
  • 起動時の入力電圧範囲:-39V~-57V
  • 91%の効率(VIN = +48Vの場合)
  • 非絶縁型+3.3Vで1.8A出力
  • PD検出および設定可能な分類シグネチャ
  • 2イベント分類およびACアダプタ検出出力
  • 突入電流制限:180mA (max)
  • UVLO内蔵:-38.6V
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • ACアダプタインタフェースを簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5974Eの評価キット(EVキット)は、Power over Ethernet (PoE)受電機器(PD)アプリケーション用のスペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラのMAX5974Eを備えた完全実装および試験済み表面実装型回路基板です。このEVキットの回路は、IP電話、ワイヤレスアクセスノード、およびセキュリティカメラなどのPD用にイーサネットネットワークポートからのDC電源を必要とするPower over LAN (PoLAN)アプリケーションで使用される非絶縁型の小型で低コストの設計です。

このEVキットは、ICを使用する200kHzスイッチング周波数フライバックDC-DCコンバータによるクラス2 PDを特徴としています。この回路は、同期整流器を使用して最大91%の高効率を達成します。表面実装型トランスは、+3.3Vに構成され、最大1.8Aの負荷電流を供給する出力にエネルギー蓄積を提供します。

このEVキットには、IEEE® 802.3af/at準拠のPDインタフェースコントローラICのMAX5969Bが内蔵されており、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、突入電流制御、低電圧ロックアウト(UVLO)、およびPDがオンにされた後の電流制限を提供します。

このEVキットの回路は、IEEE 802.3af/at準拠の給電機器(PSE)からの電力を受け取ります。PSEは、ツイストペアのイーサネットネットワークケーブル上で必要な-39V~-57VのDC電力をこのEVキットのRJ45 MagJack®に供給します。このEVキットは、1 x 1Gb RJ45 MagJack、およびエンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって供給されるDC電力を分離するための2つのフルブリッジダイオードブリッジを備えています。

このEVキットの回路は、WAD_INとWAD_GND PCBパッド間に+39V~+57VのACアダプタ電源を印加することで給電することもできます。検出されたACアダプタ電源は、常にPSE電源よりも優先されるため、このEVキットに給電することができます。

警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。

重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で飛び散る恐れがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • ハイパワーPD (802.3af/at規格以上)
  • IP電話
  • PoE IEEE® 802.3af/at受電機器
  • セキュリティカメラ
  • 無線アクセスノード

MAX5974EEVKIT
MAX5974Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX5974Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品