MAX5951

製造中止

12V/5V入力バックPWMコントローラ

無損失の谷電流検出付き、1MHz、12V/5V入力バックPWMコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:8V~16V、または5V ±10%
  • 無損失、谷電流モード電流検出
  • 可変出力電圧:0.8V~5.5V
  • 電圧モード制御
  • 外部補償でフレキシビリティを最大化
  • デジタルソフトスタート
  • シーケンスまたはレシオメトリックトラッキング
  • 起動同期
  • プログラマブルなPGOOD出力
  • 可変スイッチング周波数:100kHz~1MHz
  • 外部周波数同期可能
  • SYNCINおよびSYNCOUTで180°逆位相動作が可能
  • 熱シャットダウンおよび短絡保護
  • 5mm x 5mmの省スペース32ピンTQFNパッケージ
  • MAX5951
    12V/5V入力バックPWMコントローラ
    MAX5951:標準動作回路
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
    MAX5951に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品