MAX5168N
32チャネル、サンプル/ホールドアンプ、単一マルチプレックスド入力
製品情報
- 32チャネルサンプル/ホールド
- 収集信号精度:0.01%
- 直線性誤差:0.01%
- 高速アクイジション時間:2.5µs
- 低ドループレート:1mV/s
- 低ホールドステップ:0.25mV
- 広出力電圧範囲:+7V~-4V
MAX5168は、32個のサンプル/ホールドアンプおよび4個の1:8マルチプレクサで構成されています。マルチプレクサとサンプル/ホールドアンプを制御するロジックは、4個のマルチプレクサを組み合わせて各出力に1つのサンプル/ホールドを持つ統合された1つの1:32マルチプレクサを形成します。追加のロジックを使用すると、2つの装置を単一の64チャネルデバイスとして機能させることができます。MAX5168は、50Ω、500Ω、または1kΩの出力インピーダンスで使用できます。
MAX5168は+10Vと-5Vの電源、および個別の+5Vのディジタルロジック電源で動作します。独自のBiCMOSプロセスを使用して製造されたMAX5168は、高精度、高速アクイジション時間、低ドループレート、および低ホールドステップを実現します。MAX5168の直線性誤差は0.01%未満(typ)で、+7V~-4Vの入力信号範囲内において0.01%の精度で2.5µsに8Vのステップ入力信号を正確に収集できます。サンプルモードからホールドモードへの遷移における誤差は僅か0.5mVです。ホールドモード中は、出力電圧が1mV/sの速度でゆっくりとドループします。
MAX5168は48ピンTQFPパッケージで提供され、民生用(0℃~+70℃)および拡張工業用(-40℃~+85℃)の温度範囲のものが用意されています。
アプリケーション
- 任意関数発生器
- 自動試験装置(ATE)
- アビオニクスおよび軍事用システム
- 産業用プロセス制御
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5168Nに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める