MAX5166M
32チャネル、サンプル/ホールドアンプ、4個のマルチプレックスド入力
製品情報
MAX5166は、4個の1:8マルチプレクサおよび32個のサンプル/ホールドアンプで構成されています。このサンプル/ホールドアンプは、4つの8chサンプル/ホールドで構成されており、各8chセットに個別入力および独立したTTL/CMOS対応ホールドイネーブルがあります。追加の3ビットのTTL/CMOSコンパチブルアドレスロジックは、1:8マルチプレクサのチャネルを選択します。MAX5166は、50Ω、500Ω、または1kΩの出力インピーダンスで使用でき、出力のフィルタリングを可能にします。
MAX5166は+10Vと-5Vの電源、および個別の+5Vのディジタルロジック電源で動作します。独自のBiCMOSプロセスを使用して製造されたMAX5166は、高精度、高速アクイジション時間、低ドループレート、および低ホールドステップを実現します。MAX5166は0.01%の精度で2.5µsに8Vのステップ入力信号を収集します。サンプルモードからホールドモードへの遷移における誤差は僅か0.5mVです。ホールドモード中は出力電圧が1mV/sの速度でゆっくりとドループします。MAX5166は48ピンTQFPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 任意関数発生器
- 自動試験装置(ATE)
- アビオニクスおよび軍事用システム
- 産業用プロセス制御
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5166Mに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める