MAX5165N

32チャネル、サンプル/ホールドアンプ、単一マルチプレックスド入力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 32チャネルサンプル/ホールド
  • 出力クランピング
  • 収集信号精度:0.01%
  • リニアリティ誤差:0.01%
  • 高速アクイジション時間:2.5µs
  • 低ドループレート:1mV/sec
  • 低ホールドステップ:0.25mV
  • 広出力電圧範囲:+7V~-4V

MAX5165は、4個の1:8マルチプレクサおよび32のサンプル/ホールドアンプを備えています。単一のアナログ入力は、4個の1:8内部マルチプレクサ全てに接続しています。サンプル/ホールドアンプは4個のオクタルサンプル/ホールドに編成され、各オクタルセットに対して個別のTTL/CMOSコンパチブルトラック/ホールドイネーブルを備えています。追加の3ビットTTL/CMOSコンパチブルアドレスロジックは、1:8マルチプレクサのチャネルを選択します。各出力にダイオードをクランプすることで、2つの外部リファレンス電圧間クランプが可能になります。MAX5165は、50Ω、500Ω、または1kΩの出力インピーダンスで動作でき、出力フィルタリングが可能です。

MAX5165は、+10Vおよび-5V電源、並びに個別の+5Vディジタルロジック電源で動作します。マキシム独自のBiCMOSプロセスで製造されたMAX5165は、高精度、高速アクイジション時間、低ドループレート、および低ホールドステップを特長としています。また、MAX5165は2.5µsに0.01%の精度で8Vステップ入力信号を取得します。サンプルモードからホールドモードへの遷移で発生する誤差は僅か0.5mVです。ホールドモード中、出力電圧は1mV/secの速度でゆっくりとドループします。MAX5165は48ピンTQFPパッケージで提供されています。

アプリケーション

  • 任意関数発生器
  • 自動試験装置(ATE)
  • アビオニクスおよび軍事用システム
  • 産業用プロセス制御

MAX5165N
32チャネル、サンプル/ホールドアンプ、単一マルチプレックスド入力
MAX5165:ピン配置
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
MAX5165Nに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品