MAX5165M
32チャネル、サンプル/ホールドアンプ、単一マルチプレックスド入力
製品情報
- 32チャネルサンプル/ホールド
- 出力クランピング
- 収集信号精度:0.01%
- リニアリティ誤差:0.01%
- 高速アクイジション時間:2.5µs
- 低ドループレート:1mV/sec
- 低ホールドステップ:0.25mV
- 広出力電圧範囲:+7V~-4V
MAX5165は、4個の1:8マルチプレクサおよび32のサンプル/ホールドアンプを備えています。単一のアナログ入力は、4個の1:8内部マルチプレクサ全てに接続しています。サンプル/ホールドアンプは4個のオクタルサンプル/ホールドに編成され、各オクタルセットに対して個別のTTL/CMOSコンパチブルトラック/ホールドイネーブルを備えています。追加の3ビットTTL/CMOSコンパチブルアドレスロジックは、1:8マルチプレクサのチャネルを選択します。各出力にダイオードをクランプすることで、2つの外部リファレンス電圧間クランプが可能になります。MAX5165は、50Ω、500Ω、または1kΩの出力インピーダンスで動作でき、出力フィルタリングが可能です。
MAX5165は、+10Vおよび-5V電源、並びに個別の+5Vディジタルロジック電源で動作します。マキシム独自のBiCMOSプロセスで製造されたMAX5165は、高精度、高速アクイジション時間、低ドループレート、および低ホールドステップを特長としています。また、MAX5165は2.5µsに0.01%の精度で8Vステップ入力信号を取得します。サンプルモードからホールドモードへの遷移で発生する誤差は僅か0.5mVです。ホールドモード中、出力電圧は1mV/secの速度でゆっくりとドループします。MAX5165は48ピンTQFPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 任意関数発生器
- 自動試験装置(ATE)
- アビオニクスおよび軍事用システム
- 産業用プロセス制御
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5165Mに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める