MAX5081
製造中1A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.92
製品情報
- 入力電圧範囲:4.5V~40V (MAX5080)または7.5V~40V (MAX5081)
- 出力電流:1A
- VOUT範囲:1.23V~32V
- ハイサイドスイッチ内蔵
- 250kHz固定の発振器内蔵
- 軽負荷時にパルススキップモードに自動切替え
- 外部周波数同期
- サーマルシャットダウンおよび短絡保護
- -40℃~+125℃の温度範囲で動作
- 省スペースのハイパワー16ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
MAX5080/MAX5081は、0.3Ωのハイサイドスイッチを内蔵する250kHzのPWMステップダウンDC-DCコンバータです。MAX5080の場合、入力電圧範囲は4.5V~40V、MAX5081の場合は7.5V~40Vです。出力は1.23V~32Vの範囲で調整可能で、最大1Aの負荷電流を供給することができます。
両デバイスは高電圧スイッチング環境で優れたノイズ耐性を実現する電圧モード制御方式を採用し、インダクタ値とコンデンサタイプの幅広い選択が可能となるフレキシブルな外部補償を提供します。スイッチング周波数は250kHzに内部で固定され、SYNC入力を通じて外部クロック信号と同期することができます。自動的にパルススキップモードに切り替わることによって、軽負荷時の高効率が維持されます。
すべてのデバイスは、プログラマブルな低電圧ロックアウトおよびソフトスタートを備えています。保護機能には、サイクルごとの電流制限、ヒカップモード出力短絡保護、およびサーマルシャットダウンなどがあります。両デバイスとも省スペース、ハイパワー(2.7W)、16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用
- 分配電力
- FireWire®電源
- 産業用
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5081ATE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX5081ATE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5081に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める