MAX5075
製造中内蔵発振器とクロック出力を備えるプッシュプルFETドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.17
製品情報
- 電流給電、プッシュプルドライバサブシステム
- プログラマブルな高精度内蔵発振器
- 単一電源電圧範囲:+4.5V~+15V
- デュアル、±3Aのゲート駆動出力
- 容量性負荷なしで250kHzにおいて1mAの動作電流
- 同期クロック周波数生成オプション
- 放熱特性を高めた8ピンµMAXパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX5075は、テレコムモジュール電源用に発振器を内蔵する+4.5V~+15Vのプッシュプル、電流給電トポロジドライバサブシステムです。このデバイスは2次側に絶縁された負または正電圧を供給するトランスの1次側のセンタータップに接続された2個のMOSFETを駆動します。このデバイスは、外付けPWMレギュレータを同期化する同期クロック出力を備えるプログラマブルな高精度発振器を内蔵しています。1個の外付け抵抗器によって、50kHz~1.5MHzの内部発振器周波数を設定します。
MAX5075は、±3Aのピークドライブ電流と50%のデューティサイクルを備えるデュアルMOSFETドライバを内蔵しています。MOSFETドライバは相補信号を生成し、外付けのグランド基準nチャネルMOSFET(複数)を駆動します。
MAX5075では、MOSFETドライバ周波数の1倍、2倍、および4倍の比を持つクロック出力周波数が提供されます。MAX5075は放熱特性を高めた8ピンµMAX®パッケージで提供され、動作温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 高効率、電流給電(Current-Fed)パワーサプライモジュール
- 電源構築サブシステム
- プッシュプルドライバサブシステム
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5075AAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX5075AAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| MOSFET & ゲート・ドライバ 1 | ||
| MAX5077 | 新規設計には非推奨 | 内蔵発振器およびプログラム可能なクロック出力を備えたプッシュプルFETドライバ |
最新のディスカッション
MAX5075に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める