MAX5019
新規設計には非推奨内蔵スタートアップ回路付き、電流モードPWMコントローラ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.11
製品情報
- 広い入力範囲:18V~110V、または13V~36V
- 絶縁型(フォトカプラなし)または非絶縁型電源
- 電流モード制御
- 立上りエッジブランキング
- 内部トリミング済み275kHz ±10%発振器
- 少ない外付け部品数
- ソフトスタート
- 高電圧スタートアップ回路
- パルスごとの電流制限
- サーマルシャットダウン
- 8ピンSOパッケージ
MAX5019/MAX5020は、DC-DC固定周波数電源の構成に必要なすべての基本的要素を内蔵しています。絶縁型または非絶縁型の電源構成に、1次側または2次側のレギュレーションを使用することができます。これらのデバイスは、絶縁型テレコム/工業用電圧範囲の電源に最適な高電圧スタートアップ回路を内蔵した電流モードコントローラです。立上りエッジブランキング付き電流モード制御は、制御ループの設計を簡素化し、50%以上のデューティサイクルで動作するとき、内蔵ランプ補償回路が電流ループを安定化します(MAX5019)。MAX5019は、85%の動作デューティサイクルが可能でフライバックコンバータ構成で使用されますが、MAX5020は、動作デューティサイクルを50%以下に制限し、シングルエンドフォワードコンバータで使用することができます。これらのデバイスは、高電圧スタートアップ回路によってスタートアップ時に電力を18V~110Vの入力電源から直接供給することが可能です。スイッチング周波数は内部で275kHz ±10%に調整されるため、磁性部品やフィルタ部品のコストが削減されます。
MAX5019/MAX5020は、8ピンSOパッケージで提供されます。
警告: MAX5019/MAX5020は高電圧で動作しますので、ご注意ください。
アプリケーション
- 産業用電源
- 絶縁型電源
- ネットワーキング電源
- テレコム電源
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5019CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5019ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX5019ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX5019CSA+T | ||
| MAX5019ESA+T | ||
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX5019CSA+T | ||
| MAX5019ESA+ | ||
| MAX5019ESA+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5019に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める