製品情報

  • D+およびD-データライン用の内蔵±15kV過渡電圧サプレッサ
  • ピン選択可能な内部D+およびD-終端抵抗:1.5kΩ ±5%
  • 100ms (min)タイムアウト付きの内蔵マイクロプロセッサリセット回路
  • 出力:3.3V (精度±3%)
  • 最大負荷時の自己消費電流:25µA
  • 小型1µF出力コンデンサ
  • 出力から入力への逆リーク保護
  • サーマルおよび短絡保護
  • パッケージ:10ピンµMAX
MAX5007
150mA、USB LDOレギュレータ、±15kV TVSおよびµPリセット付
MAX5005、MAX5006、MAX5007:標準動作回路
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
MAX5007に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品