MAX4919B

過電圧および過電流保護付き、バッテリパワーアップロジック

バッテリ起動ロジックに加え、過電圧および過電流保護を提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 入力過電圧保護:最大+28V
  • 過電圧保護トリップレベルをプリセット
    6.38V (MAX4919B)
    5.80V (MAX4920B)
    4.65V (MAX4921B)
  • アダプタ/車載キット自動セレクタ
  • 低電圧ロックアウトモードでは低電流
  • 1.8A (min)のバッテリスイッチ用FET内蔵
  • ローバッテリ検出内蔵
  • バッテリ短絡保護
  • 低コスト外付けnMOS過電圧FETを使用可能
  • 14ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
  • 過電圧保護コントローラのMAX4919B/MAX4920B/MAX4921Bは、最大+28Vの高電圧障害から低電圧システムを保護します。低RON (100mΩ)を備えた1.8A (min)の内蔵pFETはバッテリを負荷に接続するスイッチとなり、バッテリを短絡障害から保護します。短絡が発生すると、内蔵pFETを流れる電流はブランキング時間の間、制限されます。短絡状態がブランキング時間の経過後に存在している場合は、スイッチがラッチオフされ、入力信号(IN、HP_PWR、PWR_ON)のいずれか1つがサイクルされるまでオフ状態を維持します。pFETは、PWR_HOLD、HP_PWR、PWR_ON、またはINにおけるロジックハイ電圧によってオンになります。

    過電圧スレッショルド(OVLO)は、+6.38V (MAX4919B)、+5.80V (MAX4920B)、および+4.65V (MAX4921B)にプリセットされています。入力電圧が低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドを下回ると、これらのデバイスは低電流スタンバイモードに移行します。シャットダウンモードでは、電流は0.4µAに低減します。MAX4919B/MAX4920Bは+4.27VのUVLOスレッショルドを備え、MAX4921Bは+2.35VのUVLOスレッショルドを備えています。

    MAX4919B/MAX4920B/MAX4921Bはエクスポーズドパッド付きの小型14ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

    アプリケーション

    • 携帯電話
    • デジタルスチルカメラ
    • MP3プレーヤー
    • PDAおよびパームトップ機器

    MAX4919B
    過電圧および過電流保護付き、バッテリパワーアップロジック
    MAX4919B、MAX4920B、MAX4921B:標準動作回路
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
    保護スイッチ & コントローラ 3
    MAX4881 TDFNパッケージ、電流制限付き、過電圧保護コントローラ
    MAX4882 TDFNパッケージ、電流制限付き、過電圧保護コントローラ
    MAX4883 発売前 TDFNパッケージ、電流制限付き、過電圧保護コントローラ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX4919Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品