MAX4914B

製造中止

低シャットダウン逆電流の100mA/200mA/300mA電流制限スイッチ

シャットダウンモードにおいてマルチ電流制限値(100mA/200mA/300mA)および低い逆リーク電流

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 保証電流制限値:100mA、200mA、および300mA
  • 熱シャットダウン保護
  • 逆電流保護
  • オン抵抗:0.2Ω
  • 保証ブランキング時間:14ms
  • アクティブローFLAG機能
  • 消費電流:80µA
  • ラッチオフ電流:8µA (MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B)
  • 自動再試行(MAX4915A/MAX4917A)
  • シャットダウン電流:0.01µA
  • 電源電圧範囲:2.3V~5.5V
  • 低電圧ロックアウト
  • 高速電流制限応答時間:5µs
  • 低シャットダウン逆電流:0.1µA (typ)
  • 小型6ピンµDFN (2mm x 2mm)および5ピンSOT23パッケージ
MAX4914B
低シャットダウン逆電流の100mA/200mA/300mA電流制限スイッチ
MAX4914B、MAX4915A、MAX4915B、MAX4917A、MAX4917B:ファンクションダイアグラム
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
保護スイッチ & コントローラ 6
MAX4789 製造中 200mA/250mA/300mA電流制限スイッチ
MAX4790 製造中 200mA/250mA/300mA電流制限スイッチ
MAX4791 製造中 200mA/250mA/300mA電流制限スイッチ
MAX4792 製造中止 200mA/250mA/300mA電流制限スイッチ
MAX4793 製造中 200mA/250mA/300mA電流制限スイッチ
MAX4794 製造中 200mA/250mA/300mA電流制限スイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX4914Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品