MAX49017
製造中1.7V、デュアルマイクロパワーコンパレータ、リファレンス内蔵
デュアル、高精度ナノパワー車載コンパレータ、リファレンス内蔵、小型TDFN (2×2)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.10
製品情報
- マイクロパワー動作電流によってバッテリ電力を維持:合計1.35µA (typ)、2.55µA (max)
- 内部高精度リファレンスによって外部リファレンスのスペースとコストを節約
- 1%以下(室温)、2.5%以下(全温度基準)
- Beyond-the-Rails入力電圧範囲:±200mV (typ)
- 電源電圧範囲:1.7V~5.5V (1.8V、2.5V、3V、および5V電源での動作が可能)
- 伝播遅延:10µs以下
- プッシュプル出力
- エクスポーズドパッド付き、小型8ピン側面濡れ性TDFNパッケージ(2mm × 2mm)によって基板スペースを節約
- 自動車安全度水準(ASIL)準拠を実現
- AEC-Q100認定(/V製品のリストについては「型番」を参照)
MAX49017は省スペース、デュアルコンパレータで、電圧リファレンスおよびプッシュプル出力を内蔵しています。このデバイスはAEC-Q100認定済みのため、カーバッテリ監視システム、インフォテインメントヘッドユニット、およびADASモジュールなどの車載アプリケーションに最適です。MAX49017は、側面濡れ性を備えた8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)で提供されます。
このデバイスはBeyond-the-Rails™入力を備え、1.7V~5.5Vの電源電圧範囲を提供し、消費電流はわずか1.35µAです。また、このデバイスは内部フィルタも備えており、車載システムで重要となる高RF耐性を提供します。
このデバイスは、初期精度1%および全温度範囲にわたって2.5%以内に出荷時調整される1.252Vリファレンスを内蔵しています。リファレンス出力は、最大100pFまたは0.1µF以上の容量性負荷に対して安定しています(不安定領域は100pF~0.1µF)。
MAX49017は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が完全に保証されています。
アプリケーション
- ADAS
- 車載用
- 車載バッテリ監視システム
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX49017ATA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX49017ATA/VY+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。