MAX4805A

オクタル(8回路)、高電圧保護、低電力、低ノイズオペアンプ

業界初、超音波画像処理アプリケーションのプローブ内用途向け、高電圧保護、低ノイズオペアンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高密度/パッケージ当り8チャネル
  • 最大±100VのTXバーストに対するI/O保護
  • TXバースト後の非常に高速な回復時間:1.5µs (typ)
  • ±2.7V以上の信号に対するOVP
  • 超低消費電力:8mW/ch (typ)
  • 低信号出力インピーダンス:65Ω (typ)
  • -3dB帯域幅:44MHz (typ)
  • 電圧利得:6dB (MAX4805) (typ)、9dB (MAX4805A) (typ)
  • 低電圧ノイズ:2.2nV/ (typ) (MAX4805)
  • 低電圧ノイズ:2.2nV/ (typ) (MAX4805A)
  • 低電流ノイズ:2.0pA/ (typ) (MAX4805)
  • 低電流ノイズ:1.7pA/ (typ) (MAX4805A)
  • 超小型(5mm x 5mm)の32ピンTQFNパッケージ
MAX4805A
オクタル(8回路)、高電圧保護、低電力、低ノイズオペアンプ
MAX4805/MAX4805A Functional Diagram MAX4805/MAX4805A Pin Configuration
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
MOSFET & ゲート・ドライバ 2
MAX4940 製造中 デュアル/クワッド、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー
MAX4940A デュアル/クワッド、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1
MAX14803 製造中 低チャージインジェクション、16チャネル、高電圧アナログスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品