MAX4466
製造中低コスト、マイクロパワー、SC70/8ピンSOT23、マイクロフォンプリアンプ、完全シャットダウン付
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.37
製品情報
- 電源電圧動作:+2.4V~+5.5V
- 5nAのシャットダウン機能付バージョンあり(MAX4467/MAX4468)
- 優れた電源除去比:112dB
- 優れた同相除去比:126dB
- 高AVOL:125dB (RL = 100kΩ)
- レイルトゥレイル出力
- 低自己消費電流:24µA
- 利得帯域幅積:
- 200kHz (MAX4465/MAX4467/MAX4469)
- 600kHz AV > 5 (MAX4466/MAX4468)
- 省スペースパッケージ
- 5ピンSC70 (MAX4465/MAX4466)
- 8ピンSOT23 (MAX4467/MAX4468/MAX4469)
MAX4465~MAX4469は、マイクロパワーオペアンプで、マイクロフォンプリアンプとしての使用に最適化されています。これらの製品は超小型のパッケージにおいて、最適化された利得帯域幅積対消費電流および低電圧動作をうまく組み合わせています。MAX4465/MAX4467/MAX4469はユニティゲイン安定で、僅か24µAの消費電流で利得帯域幅200kHzを提供しています。MAX4466/MAX4468は+5V/Vの最小安定利得に対して無補償で、利得帯域幅積600kHzを提供しています。更に、これらのアンプはレイルトゥレイル出力を備えており、高AVOLで、ノイズの多い環境における動作でも優れた電源除去比および同相除去比を発揮します。
MAX4467/MAX4468は完全シャットダウンモードを備えています。シャットダウン中、アンプの消費電流は5nAに低減され、電力を節約するため外部マイクロフォンへのバイアス電流が切断されます。シングルのMAX4465/MAX4466は超小型の5ピンSC70パッケージで、シャットダウン機能付きのシングルMAX4467/MAX4468およびデュアルMAX4469は省スペースの8ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルディクテーション機器
- ヘッドセット
- 補聴器
- マイクロフォンプリアンプ
- ポータブルコンピュータ
- 音声認識システム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4466EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX4466EUK+T | SOT_23 | ||
| MAX4466EXK+ | SC70 | ||
| MAX4466EXK+T | SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX4466EUK+ | ||
| MAX4466EUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4466EUK+ | ||
| MAX4466EUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4466EUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX4466EXK+ | ||
| MAX4466EXK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。