MAX4436
製造中単一電源、150MHz、16ビット精度、超低歪みオペアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.11
製品情報
- 高精度16ビット整定時間:23ns (MAX4435/MAX4437)
- SFDR:97dB (1MHz、出力4VP-P時)
- 入力電圧ノイズ密度:2.2nV/
- 開ループ利得:100dB (min)
- スルーレート:388V/µs (MAX4435/MAX4437)
- 高出力駆動:65mA
- 省スペースパッケージ
- 5ピンSOT23 (MAX4434/MAX4435)
- 8ピンµMAX (MAX4436/MAX4437)
シングルオペアンプのMAX4434/MAX4435およびデュアルオペアンプのMAX4436/MAX4437は、広帯域、23nsの16ビット整定時間、および低ノイズ/低歪みを実現します。MAX4434/MAX4436は、ユニティゲイン安定性に対して補償されており、小信号-3dB帯域幅が150MHzです。MAX4435/MAX4437は、+5以上の閉ループ利得に対して補償されており、小信号-3dB帯域幅が150MHzです。
MAX4434~MAX4437は、各アンプの消費電流がわずか15mAで、開ループ利得が115dBです。電圧ノイズ密度は2.2nV/
と低く、1MHzでのスプリアスフリーダイナミックレンジ(SFDR)は97dBです。こうした特性によって、これらのオペアンプはモデム、高速14および16ビットのアナログディジタルコンバータ(ADC)の駆動に最適です。
これらの高速オペアンプは、広範な出力電圧振幅と65mAまでの大電流出力駆動が特長です。MAX4434~MAX4437は、電圧フィードバックアーキテクチャを採用しているため、これまで電流フィードバックアンプに依存していた多くのアプリケーションの要件を満たしています。
MAX4434/MAX4435は省スペース5ピンSOT23パッケージで提供され、MAX4436/MAX4437は8ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 高性能レシーバ
- 高速14および16ビットADCプリアンプ
- IF/RFアンプ
- 低歪みアクティブフィルタ
- 低ノイズプリアンプ
- 高精度計測器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4436EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4436EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4436EUA+ | 製造中 | |
| MAX4436EUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX4436
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
MAX4436に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める