MAX44206

製造中止

180MHz、低ノイズ、低歪み、完全差動オペアンプ/ADCドライバ

業界最高の低電力、低ノイズ、THD、および利得帯域幅の組合せ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低入力ノイズで高精度SAR ADCを駆動
    • 3.1nV/ (1kHz時)
    • 200nVP-P (0.1Hz~10Hz)
  • 高速でDCおよびACアプリケーションに最適
    • 利得帯域幅積:400MHz
    • 利得帯域幅積:180MHz (-3dB)
    • スルーレート:180V/µs
  • 超低歪みで20ビットSAR ADCへのAC入力を駆動
    • HD2 = -141dB、HD3 = -152dB (fIN = 10kHz、VOUT,DIFF = 2VP-P時)
    • HD2 = -106dB、HD3 = -115dB (fIN = 1MHz, VOUT,DIFF = 2VP-P時)
  • 広い電源範囲(2.7V~13.2V)でユニポーラまたはバイポーラ(±6.6V)信号を駆動
  • 自己消費電流:3.7mA、シャットダウン電流はわずか6.8µA
  • 8ピンµMAXパッケージによって基板スペースを節約
MAX44206
180MHz、低ノイズ、低歪み、完全差動オペアンプ/ADCドライバ
MAX44206:標準アプリケーション回路
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
ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

MAX44206に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品