MAX4394
最終販売超小型、低コスト、85MHzオペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.52
製品情報
- 低コスト
- 高速:
- -3dB帯域幅:85MHz
- 0.1dB利得平坦性:27MHz
- スルーレート:500V/µs
- 4.5V~11Vの単一電源または±2.25V~±5.5Vのデュアル電源動作
- レイルトゥレイル出力
- 入力コモンモード範囲がVEEまで拡張
- 低微分利得/位相:0.015%/0.015°
- 低歪み(5MHzにて)
- -59dBcスプリアスフリーダイナミックレンジ
- 高出力駆動:±50mA
- 450µAディセーブル機能(MAX4389/MAX4393/MAX4394/MAX4396)
- 省スペースSC70、SOT23、µMAX®、またはTSSOPパッケージ
オペアンプファミリのMAX4389/MAX4390/MAX4392~MAX4396は、高速性能、レイルトゥレイル出力、およびディセーブルモードを備えたユニティゲイン安定なデバイスです。これらのデバイスは、ビデオや通信など、入力または出力が機器外に露出したアプリケーションを対象にしています。
MAX4389/MAX4390/MAX4392~MAX4396は、4.5V~11Vの単一電源または±2.25V~±5.5Vのデュアル電源で動作します。コモンモード入力電圧範囲は、負電源レイル(単一電源アプリケーションではグランド)まで拡張されています。MAX4389/MAX4390/MAX4392~MAX4396は、各アンプの自己消費電流がわずか5.5mAで、85MHzの-3dB帯域幅、27MHzの0.1dB利得平坦性、および500V/µsのスルーレートを実現します。ディセーブルモードでは、出力がハイインピーダンスに設定され、消費電流はわずか450µAです。
シングルのMAX4389、デュアルのMAX4393、トリプルのMAX4394、およびクワッドのMAX4396は、ディセーブル機能を備えています。MAX4389とMAX4390は、超小型6ピンSC70パッケージで提供されます。
アプリケーション
- アナログ-デジタルコンバータインタフェース
- CCD画像処理システム
- デジタルカメラ
- セットトップボックス
- 監視ビデオシステム
- ビデオラインドライバ
- ビデオオンデマンド
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4394ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX4394ESD+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 7 | ||
| MAX4450 | 製造中 | 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付 |
| MAX4451 | 製造中 | 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付 |
| MAX4380 | 製造中 | 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付 |
| MAX4381 | 製造中 | 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付 |
| MAX4382 | 製造中 | 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付 |
| MAX4383 | 最終販売 | 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付 |
| MAX4384 | 最終販売 | 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付 |
最新のディスカッション
MAX4394に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める