MAX4391
最終販売CMOS、超低消費電力、反転スイッチングレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- Converts Positive Voltage to Negative Voltage
- Low Operating Current—100µA
- Compact 8 Pin MiniDIP and SO Packages
- High Efficiency—85% Typical
- Low Battery Detector
- 4% Output Voltage Accuracy (MAX634)
- +3V to +16.5V Input Voltage Range
- Adjustable Output Voltage
- Up to -20V with Simple Coil
- Virtually Unlimited Voltage with Transformer
アプリケーション
- +5Vから±12Vまたは±15Vへの電力変換
- オンボード、ローカル電源生成
- 高効率バッテリ給電DC-DCコンバータ
- 安定化負出力電源
- 安定化電圧インバータ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4391EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4391ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4391ESA+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4391に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める