MAX4352
製造中レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.64
製品情報
- 超低消費電流:620µA
- 高速(MAX4452/MAX4453/MAX4454)
- -3dB帯域幅:200MHz
- 0.1dB利得平坦性:30MHz
- スルーレート:95V/µs
- 高速(MAX4352/MAX4353/MAX4354)
- -3dB帯域幅:80MHz
- 0.1dB利得平坦性:4MHz
- スルーレート:240V/µs
- 電源:+3V/+5V単一
- レイルトゥレイル出力
- パッケージ:超小型5ピンSC70、5ピンSOT23、8ピンSOT23、および8ピンThin SOT23
MAX4452/MAX4352シングルアンプ、MAX4453/MAX4353デュアルアンプ、およびMAX4454/MAX4354クワッドアンプは、高速性能と超低消費電流の特長を兼ね備えています。MAX4452/MAX4453/MAX4454はユニティゲイン安定で、-3dB帯域幅200MHzを実現します。一方MAX4352/MAX4353/MAX4354は、+5V/Vの最小閉ループ利得に対して補償されており、-3dB帯域幅80MHzを実現します。これらのデバイスは1アンプ当たり僅か620µAの電流しか消費しません。
これらのアンプは+2.7V~+5.25V単一電源で動作し、レイルトゥレイル出力を備えています。323MHz/mAという優れた速度/電力比を実現するだけでなく、スルーレート95V/µsおよび高速立上がりおよび立下り時間20nsを特長としています。これらのデバイスは、セルラ電話やキーレスエントリシステム等、広帯域幅を必要とする低電力/低電圧システムに最適です。
MAX4452/MAX4352は超小型の5ピンSC70およびSOT23パッケージで、MAX4453/MAX4353は小型の8ピンSOT23、Thin SOT23、およびSOパッケージで提供されています。MAX4454/MAX4354は省スペースの14ピンTSSOPおよびSOパッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオシステム
- ベースバンドアプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- キーレスエントリ
- ポータブル通信
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4352EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX4352EUK+T | SOT_23 | ||
| MAX4352EXK+ | SC70 | ||
| MAX4352EXK+T | SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX4352EUK+ | 製造中 | |
| MAX4352EUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4352EUK+ | 製造中 | |
| MAX4352EUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4352EUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX4352EXK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX4352
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
MAX4352に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める