MAX4334
製造中止シングル/デュアル/クワッド、低電力、単一電源、レイルトゥレイル入出力オペアンプ、シャットダウン付
製品情報
- 利得帯域幅積:3MHz
- 自己消費電流:回路当たり245µA
- パッケージ:省スペースの5ピンSOT23 (MAX4330)
- 単一電源動作:+2.3V~+6.5V
- レイルトゥレイルの入力コモンモード電圧範囲
- レイルトゥレイルの出力電圧スイング
- オフセット電圧:250µV
- 低電力シャットダウンモード:9µA (回路当たり) (MAX4331/MAX4333)
- 入力オーバドライブでも位相反転なし
- 2kΩの負荷を駆動
- ユニティゲイン安定
MAX4330~MAX4334は、3MHzの広帯域幅、低電力動作、および優れたDC精度特性およびレイルトゥレイル入出力範囲のシングル/デュアル/クワッドオペアンプです。これらの素子は、回路当たりの消費電流が僅か245µAとなっており、+2.3V~+6.5Vの単一電源または±1.15V~±3.25Vのデュアル電源で動作します。入力コモンモード電圧範囲はVEEおよびVCCを250mV超えて拡張され、出力はレイルトゥレイルまでスイングします。MAX4331/MAX4333はシャットダウンモードを備えており、このモード時の出力はハイインピーダンスになり、消費電流は回路当たり9µAまで減少します。
低電力動作で、しかも入力コモンモード電圧範囲および出力スイングがレイルトゥレイルであるため、これらのアンプはポータブル/バッテリ駆動機器やその他の低電圧・単一電源アプリケーションに最適です。最低動作電圧の仕様は2.3Vですが、通常は最低2.0Vまで動作します。低オフセット電圧で高速という特長を備えているため、高精度、低電圧のデータ収集機器の信号処理段に適しています。MAX4330は、省スペースの5ピンSOT23パッケージ、MAX4331/MAX4333はµMAX®パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 車載用センサー
- 基地局/ワイヤレスインフラ
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、およびサーバ
- コンピュータ:マザーボード
- コンピュータ:ノートブック
- データ収集
- GPSソリューション
- 低電力、低電圧アプリケーション
- MP3ドッキングステーション:中レベル
- ポータブルバッテリ駆動機器
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
- セットトップボックス
- 信号調整
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4334に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める