MAX4305
最終販売740MHz、低ノイズ、低歪みオペアンプ、5ピンSOT23
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.86
製品情報
- 低ノイズ密度:2.1nV/√Hz
- 超高-3dB帯域幅:740MHz、AVCL = 2V/V (MAX4304)
- 0.1dB利得平坦性:100MHz (MAX4014/4105)
- スルーレート:1400V/µs (MAX4105/4305)
- SFDR (5MHz、RL = 100Ω):-88dBc (MAX4104/4304)
- 大出力電流駆動能力:±70mA
- 低微分利得/位相エラー:0.01%/0.01° (MAX4104/4304)
- 低入力オフセット電圧:±1mV
- パッケージ:省スペース5ピンSOT23
MAX4104/MAX4105/MAX4304/MAX4305は、超高速、低ノイズおよび低歪み性能をSOT23パッケージに収めたオペアンプです。ユニティゲイン安定MAX4104は消費電流が僅か20mA、帯域幅が625MHz、スルーレートが400V/µsです。MAX4304は+2V/V以上の利得用に補償されており、帯域幅が730MHz、スルーレートが1000V/µsです。MAX4105は最小利得+5V/V用に補償されており、帯域幅が410MHz、スルーレートが1400V/µsです。MAX4305は最小利得+10V/V用に補償されており、帯域幅が340MHz、スルーレートが1400V/µsです。
これらのデバイスは、ノイズ密度が2.1nV/√Hzと低く、スプリアスフリーダイナミックレンジが-88dBcであるため、低ノイズ/低歪みビデオおよびテレコムアプリケーションに最適です。また、これらのオペアンプは出力電圧スイングが±3.7V、出力電流駆動能力が±70mAとなっています。スペースが厳しいアプリケーション用として、小型の5ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- アクティブフィルタ
- ADC入力バッファ
- パルス/RFテレコムアプリケーション
- 超音波
- ビデオADCプリアンプ
- ビデオバッファおよびケーブルドライバ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4305ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4305ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4305EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4305EUK+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4305ESA+ | ||
| MAX4305ESA+T | ||
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX4305EUK+ | ||
| MAX4305EUK+T | ||
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4305EUK+ | ||
| MAX4305EUK+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX4305に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める