MAX4256
製造中UCSP、単一電源、低ノイズ、低歪み、レール・ツー・レールオペアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.43
製品情報
- 省スペースのUCSP、SOT23およびµMAX®パッケージで提供
- 低歪み:0.0002% THD (1kΩ負荷)
- アンプ1つ当たりの自己消費電流:400µA
- 単一電源動作:2.4V~5.5V
- 入力電圧範囲:グランドを含んだコモンモード入力電圧範囲
- 10kΩ負荷における出力スイング:電源電圧の8mV以内
- 3MHz GBW積、ユニティゲイン安定(MAX4250~MAX4254) 222MHz GBW積、AV > 10V/Vにおいて安定(MAX4249/MAX4255/MAX4256/MAX4257)
- 優れたDC特性:
- VOS = 70µA
- IBIAS = 1pA
- 大信号電圧利得 = 116dB
- 低消費電力シャットダウンモード:
- 消費電流を0.5µAまで低減
- 出力をハイインピーダンス状態に設定
- 400pF容量性負荷対応機能
MAX4249~MAX4257は、レール・ツー・レール出力および2.4Vまでの単一電源動作を提供する低ノイズ、低歪みオペアンプです。これらのオペアンプは超低歪み(0.0002% THD)、低入力電圧ノイズ密度(7.9nV/
)および低入力電流ノイズ密度(0.5fA/
)を特長とし、アンプ1つ当たりの自己消費電流は僅か400µAとなっています。これらの機能を備えたMAX4249~MAX4257は、低歪みや低ノイズを必要とするポータブル/バッテリ駆動アプリケーションに最適です。
MAX4249/MAX4251/MAX4253/MAX4256は、消費電流が0.5µA、アンプ出力をハイインピーダンスにする低消費電力シャットダウンモードを備えており、消費電力をさらに低減することができます。MAX4249~MAX4257の出力スイングはレール・ツー・レールで、コモンモードの入力電圧範囲にはグランドが含まれています。MAX4250~MAX4254は3MHzの利得帯域幅積を備えておりユニティゲイン安定です。MAX4249/MAX4255/MAX4256/MAX4257は22MHzの利得帯域幅積を備えており10V/V以上の利得で内部補償されています。シングルのMAX4250/MAX4255は省スペース5ピンSOT23パッケージで提供されます。MAX4252は8ピンチップスケールパッケージ(UCSP™)で、MAX4253は10ピンUCSPパッケージで提供されます。MAX4250AAUKは5ピンSOT23パッケージで提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- ADCバッファ
- 自動試験装置(ATE)
- 心臓モニタ
- デジタルスケール/歪みゲージ
- ディスプレイ:産業用、フロントパネル、および計器
- 産業用:プロセス測定および制御
- 医療用計測
- PA制御
- パネルメータ
- ポータブルバッテリ駆動機器
- パワーメータ
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
- ワイヤレス通信機器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4256ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4256ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4256ESA+ | 製造中 | |
| MAX4256ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4256ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4256に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める