MAX4200
製造中超高速、低ノイズ、低電力、SOT23オープンループバッファ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.17
製品情報
- 消費電流:2.2mA
- 高速:
- -3dB帯域幅:780MHz (MAX4201/MAX4202)
- 0.1dB利得平坦性:280MHz (MAX4201/MAX4202)
- スルーレート:4200V/µs
- 2.1nV/√Hz低電圧ノイズ密度
- 0.8pA/√Hz低電流ノイズ密度
- ±90mA高出力駆動(MAX4200/MAX4203)
- 優れた容量性負荷駆動能力
- パッケージ:省スペースSOT23またはµMAX®
MAX4200~MAX4205は、高スルーレート、高出力電流、低ノイズ、および優れた容量性負荷駆動能力を特長とする超高速オープンループバッファです。MAX4200/MAX4201/MAX4202はシングルバッファ、MAX4203/MAX4204/MAX4205はデュアルバッファです。MAX4201/MAX4204は50Ω終端抵抗が含まれているため、50Ω伝送ラインの駆動に最適です。MAX4202/MAX4205は、75Ω伝送ラインの駆動用として75Ω逆終端抵抗が含まれています。MAX4200/MAX4203には内部終端抵抗はありません。
MAX4200~MAX4205は独自の構造を採用しており、780MHz -3dBまでの帯域幅、280MHz 0.1dB利得平坦性、4200V/µsスルーレート、および±90mA出力電流駆動機能を達成しています。これらのデバイスは±5V電源で動作し、自己消費電流は僅か2.2mAとなっています。低ノイズ性能およびこれらの機能を備えたバッファMAX4200~MAX4205は、高速A/Dコンバータ(ADC)の入力の駆動やデータ通信アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- デジタル伝送ラインドライバ
- 高速ADC入力バッファ
- 高速DACバッファ
- IF/通信システム
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4200ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4200ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4200EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX4200EUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4200ESA+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4200ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4200EUK+ | 製造中 | |
| MAX4200EUK+T | 製造中 | |
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX4200EUK+ | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4200EUK+ | 製造中 | |
| MAX4200EUK+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX4200EUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4200に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める