MAX412
製造中シングル/デュアル/クワッド、28MHz、低ノイズ、低電圧、高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.60
製品情報
- 電圧ノイズ:2.4nV/
(max) (1kHz)
- 消費電流:2.5mA/アンプ
- 低電源電圧動作:±2.4~±5V
- ユニティゲイン帯域幅:28MHz
- スルーレート:4.5V/µs
- オフセット電圧:250µV (max) (MAX410/MAX412)
- 電圧ゲイン:115dB (min)
- 超小型TDFNパッケージにて提供
MAX410/MAX412/MAX414は、それぞれシングル/デュアル/クワッドのオペアンプで、高速、低電圧システムにおけるノイズ性能の新基準を確立しました。入力電圧ノイズ密度は、1kHzにおいて2.4nV/√Hz以下が保証されています。独自の設計により、±5V動作で低ノイズであるばかりでなく、アンプあたりの消費電流は2.5mAです。±5V電源から2kΩ負荷に対して7.3VP-Pの出力電圧振幅とともに低電圧動作が保証されています。MAX410/MAX412/MAX414は、±2.4V~±5Vの電源電圧においても動作し、電源に対してフレキシブルです。
ユニティゲイン安定、28MHzの帯域幅、4.5V/µsのスルーレートは、さまざまな広帯域および計測アプリケーションにおける低ノイズ性能を保証します。MAX410/MAX412/MAX414は、業界標準のシングル/デュアル/クワッドのオペアンプのピン配置を持ち、DIPおよびSOパッケージで入手可能です。シングルは、超小型TDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- ブリッジ信号調整
- ディスプレイ:産業用、フロントパネル、および計器
- 高品質オーディオアンプ
- 産業用:プロセス測定および制御
- 赤外線検出器
- 低ノイズ周波数合成
- パネルメータ
- パワーメータ
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
- 超低ノイズ計測アンプ
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX412BCPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX412BCSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX412BCSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX412CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX412CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX412ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX412ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX412BCSA+ | 製造中 | |
| MAX412BCSA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX412CSA+ | 製造中 | |
| MAX412CSA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX412CSA+T | 製造中 | |
| MAX412ESA+T | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| MAX412ESA+ | 製造中 | |
| MAX412ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX412に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める