MAX4118
製造中止シングル/デュアル/クワッド、400MHz、低電力、電流フィードバックアンプ
製品情報
- -3dB帯域幅(MAX4112/MAX4117):400MHz
-3dB帯域幅(MAX4113/MAX4119):270MHz
-3dB帯域幅(MAX4118/MAX4120):300MHz - 利得平坦性(0.1dB):115MHz (MAX4113/MAX4118/MAX4120)
- スルーレート(MAX4112/MAX4117/MAX4119):1200V/µs
スルーレート(MAX4113/MAX4118/MAX4120):1800V/µs - フルパワー帯域幅:280MHz (VOUT = 2VP-P、MAX4112/MAX4117)
フルパワー帯域幅:240MHz (VOUT = 2VP-P、MAX4113/MAX4118/MAX4120) - 高出力ドライブ:80mA
- 低電力:チャネル当り消費電流5mA
MAX4112/MAX4113 (シングル)、MAX4117/MAX4118 (デュアル)およびMAX4119/MAX4120 (クワッド)は、高速性能と低電力動作を兼ね備えた電流フィードバックアンプです。MAX4112/MAX4117/MAX4119は2V/V以上の閉ループ利得用に、MAX4113/MAX4118/MAX4120は8V/V以上の利得用に最適化されています。
MAX4112/MAX4117/MAX4119およびMAX4113/MAX4118/MAX4120のチャネル当たりの消費電流は僅か5mAです。MAX4113/ MAX4118/MAX4120は、最大115MHzの0.1dB利得平坦性を提供します。MAX4112/MAX4117は、400MHz (AV > 2V/V)の-3dB帯域幅を、およびMAX4118/MAX4120は300MHz (AV > 8V/V)の-3dB帯域幅を提供します。スルーレートが最大1800V/µsと高いため、最大280MHzのフルパワー帯域幅を提供し、これらのアンプは高性能パルスおよびRGBビデオアプリケーションに最適となっています。
これらの高速オペアンプの出力電圧スイングは±3.5V (100Ω負荷)と広く、電流駆動能力も80mAと大きくなっています。
アプリケーション
- アクティブフィルタ
- ブロードバンドおよび高精細TVシステム
- 高精細監視カメラ
- 高速ADCバッファ
- プロ用カメラ
- パルス/RFアンプ
- RGBビデオ
- 超音波/医療用画像処理
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4118に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める