MAX4113

製造中止

シングル/デュアル/クワッド、400MHz、低電力、電流フィードバックアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • -3dB帯域幅(MAX4112/MAX4117):400MHz
    -3dB帯域幅(MAX4113/MAX4119):270MHz
    -3dB帯域幅(MAX4118/MAX4120):300MHz
  • 利得平坦性(0.1dB):115MHz (MAX4113/MAX4118/MAX4120)
  • スルーレート(MAX4112/MAX4117/MAX4119):1200V/µs
    スルーレート(MAX4113/MAX4118/MAX4120):1800V/µs
  • フルパワー帯域幅:280MHz (VOUT = 2VP-P、MAX4112/MAX4117)
    フルパワー帯域幅:240MHz (VOUT = 2VP-P、MAX4113/MAX4118/MAX4120)
  • 高出力ドライブ:80mA
  • 低電力:チャネル当り消費電流5mA

MAX4112/MAX4113 (シングル)、MAX4117/MAX4118 (デュアル)およびMAX4119/MAX4120 (クワッド)は、高速性能と低電力動作を兼ね備えた電流フィードバックアンプです。MAX4112/MAX4117/MAX4119は2V/V以上の閉ループ利得用に、MAX4113/MAX4118/MAX4120は8V/V以上の利得用に最適化されています。

MAX4112/MAX4117/MAX4119およびMAX4113/MAX4118/MAX4120のチャネル当たりの消費電流は僅か5mAです。MAX4113/ MAX4118/MAX4120は、最大115MHzの0.1dB利得平坦性を提供します。MAX4112/MAX4117は、400MHz (AV > 2V/V)の-3dB帯域幅を、およびMAX4118/MAX4120は300MHz (AV > 8V/V)の-3dB帯域幅を提供します。スルーレートが最大1800V/µsと高いため、最大280MHzのフルパワー帯域幅を提供し、これらのアンプは高性能パルスおよびRGBビデオアプリケーションに最適となっています。

これらの高速オペアンプの出力電圧スイングは±3.5V (100Ω負荷)と広く、電流駆動能力も80mAと大きくなっています。

アプリケーション

  • アクティブフィルタ
  • ブロードバンドおよび高精細TVシステム
  • 高精細監視カメラ
  • 高速ADCバッファ
  • プロ用カメラ
  • パルス/RFアンプ
  • RGBビデオ
  • 超音波/医療用画像処理

MAX4113
シングル/デュアル/クワッド、400MHz、低電力、電流フィードバックアンプ
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
MAX4113に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品