利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低コスト、コンパクト電流検出解決法
  • 3つの利得バージョンが入手可能
    • +20V/V (MAX4073T)
    • +50V/V (MAX4073F)
    • +100V/V (MAX4073H)
  • フルスケール精度:±1.0%
  • 消費電流:500µA
  • 広帯域幅:1.8MHz
  • 動作電源電圧:+3V~+28V
  • 広いコモンモード範囲:+2V~+28V (電源電圧に依存しません)
  • 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
  • パッケージ:省スペース5ピンSC70
MAX4073T
低コスト、SC70、電圧出力、ハイサイド電流検出アンプ
MAX4073F、MAX4073H、MAX4073T:標準動作回路
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
ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX4073EVKIT

MAX4073の評価キット

機能と利点

  • ハイサイド電流検出
  • 複数の固定利得を提供
    • 20V/V (MAX4073T)
    • 50V/V (MAX4073F)
    • 100V/V (MAX4073H)
  • 動作電源電圧(VCC):3V~28V
  • コモンモード範囲:2V~28V (電源電圧に依存せず)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4073の評価キット(EVキット)は、低コストで小型の電流検出アプリケーション用に設計された、ハイサイド電流検出アンプのMAX4073を評価するための実装および試験済みPCBです。このEVキットは、電源電圧に依存しない、2V~28Vの入力コモンモード検出電圧範囲を備えています。このEVキットは、MAX4073F (内部利得:50V/V)のICが実装されて提供されますが、MAX4073T/MAX4073H (内部利得:各20/100)のICの評価も可能です。

MAX4073EVKIT
MAX4073の評価キット

最新のディスカッション

MAX4073Tに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品