MAX407
製造中最大1.2µA、シングル、デュアル、クワッド、単一電源オペアンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.74
製品情報
- アンプ当りの自己消費電流:1.2µA (max)
- 単一電源範囲+2.5V~+10V
- オフセット電圧:500µV (max) (MAX406A/MAX409A)
- 入力バイアス電流:< 0.1pA (typ)
- 出力振幅:レイルトゥレイル
- 負レイルを含む入力電圧範囲
MAX406/MAX407/MAX417~MAX419は、バッテリ駆動システム用に設計されたシングル、デュアル、およびクワッド低電圧、マイクロパワー、高精度オペアンプです。これらの製品は全電源範囲で比較的一定なアンプ当り1.2µA以下の消費電流を特長としており、業界標準のマイクロパワーオペアンプに比べ15~20倍の改善を示しています。ユニークな出力段によって、これらのオペアンプは超低消費電流で動作する一方、負荷状況下でのリニアリティを維持します。さらに、9Vバッテリによる駆動の際は出力は1.8mAの供給が可能です。
コモンモード入力電圧範囲は負レイルから正電源の1.1V以内まであり(これはシングルの場合で、デュアルとクワッドの場合は1.2V)、出力段はレイルトゥレイルで振幅します。全ファミリは動作温度範囲全体で良好なDC特性を維持するように設計されており入力換算エラーを最小限にします。
MAX406は、補償モードと非補償モードの2つの動作モードを備えたシングルオペアンプです。BW (ピン8)をフローティングまたはV-に内部接続することでアンプを補償します。このモードではMAX406は5V/ms (typ)のスルーレートおよび8kHzの利得帯域幅となりユニティゲインで安定です。BWをV+に接続することで、MAX406は20V/ms (typ)のスルーレートおよび40kHzの利得帯域幅(AVCL ≥ 2V/V)で非補償モードになります。
デュアルMAX407およびクワッドMAX418は、内部補償されておりユニティゲインで安定です。MAX409/MAX417/MAX419シングル/デュアル/クワッドオペアンプは150kHz (typ)の帯域幅、75V/msのスルーレートおよび10V/V以上の利得の安定を特長とします。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- コードレス電話
- 電位計アンプ
- 血糖値メータ
- GPSソリューション
- 本質安全システム
- IPカメラ
- 医療用機器
- パネルメータ
- pHメータ
- フォトダイオードプリアンプ
- パワーメータ
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX407CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX407CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX407CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX407EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX407ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX407ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX407CPA+ | 製造中 | |
| MAX407CSA+ | 製造中 | |
| MAX407CSA+T | 製造中 | |
| MAX407EPA+ | 製造中 | |
| MAX407ESA+ | 製造中 | |
| MAX407ESA+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX407CSA+ | 製造中 | |
| MAX407CSA+T | 製造中 | |
| MAX407ESA+ | 製造中 | |
| MAX407ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX407CSA+T | 製造中 | |
| MAX407ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX407に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める