MAX4063
製造中差動マイクロフォンプリアンプ、内部バイアスおよび完全シャットダウン付
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.95
製品情報
- 2.4V~5.5V単一電源動作
- 差動入力および出力
- 可変利得
- 高PSRR:95dB
- 高CMRR:79dB
- 低ノイズ、内蔵マイクロフォンバイアス
- 消費電流:750µA
- シャットダウン電流:0.3µA
- ESD保護(AUX_IN):±4kV
- THD+N:0.05% (1kHz時)
- 省スペースパッケージ
- 14ピンTSSOP
- 16ピンTQFN (4mm x 4mm x 0.8mm)
MAX4063は、高性能のポータブルアプリケーションに最適な差動入力マイクロフォンプリアンプです。このデバイスは、2つの選択可能な入力、差動出力、可変利得、内蔵低ノイズバイアスソース、および低電力シャットダウンモードを備えています。2つの入力経路は、差動、シングルエンド両方のマイクロフォン検出を行います。差動入力の高ノイズ除去特性は、システムノイズとロングランの古いPCBパターンによって低レベル信号が悪影響を受ける可能性のある内部マイクロフォンに最適です。シングルエンド入力によって外部マイクロフォンへの接続が容易になります。
差動およびシングルエンド入力は、1個の外付け抵抗器によって設定される独立した可変利得を備えています。差動出力は、3Vの単一電源から最大6VP-Pのフルスケール信号を発生するため、最適なダイナミックレンジの増幅信号が得られます。完全シャットダウンモードでは、消費電流をわずか0.3µAまで減少し、マイクロフォンバイアスをディセーブルして節電します。
MAX4063は、2.4V~5.5Vで動作し、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。MAX4063は、16ピンTQFN (4mm x 4mm x 0.8mm)および14ピンTSSOPパッケージの両方で提供されます。
アプリケーション
- ノートブックオーディオシステム
- PDAオーディオシステム
- 信号調整
- タブレットPC
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4063ETE+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX4063ETE+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX4063EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX4063EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX4063ETE+ | 製造中 | |
| MAX4063ETE+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4063ETE+ | 製造中 | |
| MAX4063ETE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4063ETE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4063EUD+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。