MAX40242
製造中20V、低入力バイアス電流、低ノイズ、デュアルオペアンプ
デュアルアンプ、超低バイアス電流と単位電力当りの低ノイズの組み合わせを提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.44
Viewing:
製品情報
- 電源:2.7V~20Vの単一または±1.35V~±10Vのデュアル
- 入力バイアス電流:2pA (max)
- 入力電圧ノイズ:5nV/√Hz
- 帯域幅:10MHz
- スルーレート:8V/µs
- レール・ツー・レール出力
- EMIフィルタ内蔵
- 消費電流:1.2mA (アンプ当り)
- 小型、8ピンWLP (0.85mm × 1.65mm)
MAX40242は、デュアルチャネルで高電圧、低ノイズ、低入力バイアス電流の組合せを提供し、出力でのレール・ツー・レールを特長とします。
このデュアルアンプは、2.7V~20Vの単一電源または±1.35V~±10Vのデュアル電源の広い電源電圧範囲で動作し、チャネル当りの自己消費電流はわずか1.2mAです。
MAX40242は、10MHzの利得帯域幅積を備えユニティゲイン安定のアンプです。このデバイスの出力は、外付けの絶縁抵抗補償なしで、最大200pF負荷コンデンサを駆動します。
MAX40242は、8ピン薄型ウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 化学センサインタフェース
- 産業用:プロセスおよび制御
- 医療用パルス酸素濃度計
- フォトダイオードセンサインタフェース
- 高精度計測器
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX40242ANA+ | WLCSP | ||
| MAX40242ANA+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX40242に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める