MAX3984
新規設計には非推奨受信イコライザ付き、1Gbps~10Gbpsプリエンファシスドライバ
8.5Gbps、10Gbpsの銅線相互接続のジッタを低減するケーブルドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.88
製品情報
- 最長10mの24 AWGケーブルを駆動
- 最長30インチのFR-4を駆動
- 選択可能な1000mVP-Pまたは1200mVP-P差動出力振幅
- 選択可能な出力プリエンファシス
- 選択可能な入力イコライゼーション
- 内蔵スケルチによるLOS検出
- 送信ディセーブル
- ホットプラグ可能
MAX3984は、単一チャネル、プリエンファシスドライバで、1Gbps~10.3Gbpsで動作する入力イコライズ機能を備えています。このデバイスは、銅線リンク(8.5Gbpsファイバチャネルおよび10.3Gbps Ethernetなど)用の補償を提供し、24 AWGケーブルで最長10mまでの距離が可能になります。このドライバは、4種の選択可能なプリエンファシスレベルを備え、選択可能な入力イコライザによって、10Gbpsで最大10インチのFR-4回路ボード基板を補償します。
また、MAX3984は、SFP対応LOS (信号喪失)検出とTX_DISABLEも備えています。出力振幅が選択可能であるためEMIと消費電力が低減されます。MAX3984は、鉛フリーで3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージで提供され、0℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 10.3Gbpsイーサネット
- 8.5Gbpsファイバチャネル
- アクティブケーブルアセンブリ
- STM-64
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3984UTE+ | LFCSP | ||
| MAX3984UTE+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX3984UTE+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3984に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める